WAGO Contact France

Adresse:
83 rue des chardonnerets
BP 55065 - ZI Paris Nord II
95947 Roissy CDG Cedex

+33 (0)1 48 17 25 90

+33 (0)1 48 63 25 20

info-fr@wago.com

  •  
 
 
 

WAGO-I/O-GC

Le DALI plus simplement !

 

Mettre en place un éclairage DALI très facilement, pour réaliser près de 70% d'économie d'énergie

Précâblage Automates

3 Nouvelles interfaces complètent la gamme 

 

A découvrir : des interfaces de redondance et un kit de simulation TOR polyvant.

Education Nationale

Sujets de Travaux Pratiques

 

WAGO propose des sujets de TP classés par niveau d'enseignement et réalisés en collaboration avec des enseignants (fichiers et logiciel XRelais mis à disposition).

WAGO-I/O-SYSTEM

Système d'E/S modulaire - bus terrain

 

Une solution adaptée à tous vos besoins avec plus de 300 modules d'E/S disponibles

 
 

TOPJOB®S

Gamme complète de bornes sur rail

 

La gamme de bornes sur rail avec connexion à ressort la plus compacte du marché, pour des sections de 1,5 mm² à 16 mm².

Connecteur WINSTA®-Linect®

Planifier et réaliser votre éclairage avec WAGO et les connecteurs WINSTA® avec interface Linect.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com

Wago, leader mondial de la connectique à ressort depuis 1971, est fabricant de bornes, connecteurs, systèmes d'E/S modulaires, interfaces et cordons de Précâblage API, Système de Précâblage Rapide WINSTA, modules relais, etc. Une gamme complète de produits pour l'industrie, le tertiaire, et l'automatisation de process et du bâtiment.