WINSTA® MIDI

Für ein Maximum an Möglichkeiten. Das Steckverbinderprogramm mit der größten Vielfalt an Komponenten, Kodierungen und Farben für klassische Installationsaufgaben. Bis 4 mm2, 250/400 V und 25 A.

Referenzen

WINSTA® ist geeingnet für vielfältige  Einsatzbereiche wie z. B Schiffbau, Flughäfen, Messebau, Bürogebäuden, Fertighäusern, Schienenfahrzeugen.

WINSTA® MINI

Für beengte Platzverhältnisse. Kompakte 2- und 3-polige Steckverbinder, für z. B. Sensorik/Aktorik in der Gebäudeinstallation, für Leuchten und für LON-Busleitungen. Bis 1,5 mm2 bis 16 A

WINSTA® MAXI

Für mehr Leistung. Als Einspeisesteckverbinder in WINSTA® Verteilerboxen. Bis 6 mm2  , 250/400V und 32 A

WINSTA® EIB

Für den standardisierten Bus in der Gebäudeautomation. Bis 0,6/0,8 mm Durchmesser, 50V und 3A

WINSTA® IDC

Für größte Flexibilität. Die Elektroinstallationen mit Flachleitungen werden z.B. mit WINSTA MIDI und WINSTA EIB kombiniert. Flachleitungen von 1,5 - 16 mm2 , 250/400V und bis 76 A.

WINSTA®-Linect-Steckverbinder

Planen und installieren Sie Ihre Beleuchtung mit WAGO und den WINSTA®-Steckverbindern mit Linect-Schnittstelle.

WINSTA® RD

Für runde Durchführungen und Rohre. Runde Bauform, für die Installation in Leerrohren mit 20 mm Innendurchmesser, z.B. im Fertighausbau.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com