WINSTA® MIDI

さまざまな用途に。

一般的な取付け作業のための標準プログラム。 最大4mm²、25A

 

使用実績

WINSTA®は、OA配線、鉄道車輌、造船、キャンピングカー、展示会など多くの用途に使用されています。

WINSTA® MINI

スペースが限られた場所に

ビルディングインストレーション、照明、センサ接続 、アクチュエータ接続。最大1.5mm²、16A

 

WINSTA® MAXI

大容量電源用途

WINSTA 配電ボックスの電源コネクタとして利用できます。

最大6mm²、250/400V 32A

WINSTA® EIB

ヨーロッパにおけるBA用標準バスEIB用

2極プラグインコネクタ

WINSTA® IDC

高い柔軟性

専用フラットケーブルにどこにでも簡単に取付けることができます。 最大16mm²、76A

WINSTA® RD

フレキ管やコンジット等の丸いパイプに

内径20mmのパイプ内や穴に通線しやすい円形タイプコネクタ付ケーブル。


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com