X-COM®-SYSTEM
Nos possibilités – vos avantages. Le système WAGO X-COM®-SYSTEM
Le système X-COM® SYSTEM de WAGO est une synthèse d’un connecteur et d'une borne sur rail. Depuis son apparition sur le marché en 1997 il est devenu un module pour le câblage universel de systèmes. Toutes les fonctions usuelles des bornes sur rail sont donc devenues enfichables. Avec le système X-COM®, les composants qui ne se laissent pas monter sur un rail DIN 35 peuvent être facilement intégrés dans le câblage du système.
Pour vous cela signifie :
- 100% de protection contre les erreurs d'enfichage et
- protection contre les contacts accidentels même en état séparé de la connexion.
Il y a X bonnes raisons d'utiliser le système WAGO X-COM®-SYSTEM:
- Remplacement des connecteurs lourds à un prix raisonnable. Pour toutes les applications jusqu'à 500 V / 32 A / 4 mm². Avec WAGO X-COM®, on réalise jusqu'à 60% d'économie !
- Projection simple et contrôle avec connecteurs femelles à 1 pôle.
- Rationalisation dans la construction d’armoires de commande.
- Rationalisation dans la construction de l'armoire de distribution. L'enfichabilité continue dans tous les champs d'application et permet d'épargner grâce au pré-assemblage
- Distribution du potentiel enfichable jusqu'à 6 potentiels
- Gagner de la place avec des bornes à deux étages.
Aperçu de la gamme de produits X-COM®-SYSTEM
Le système X-COM®-SYSTEM se compose des bornes sur rail spécifiques, soit des bornes de base, des connecteurs mâles et femelles pour différents types de montage et des connecteurs mâles avec broches à souder. D'une manière générale, le pas est de 5 mm.
Description du système
Travailler avec des systèmes de connecteurs à enfichage signifie pouvoir pré confectionner.
Ce qui offre plusieurs avantages :












