Bornes multi-nível para instalações
A linha de bornes para uma instalação elétrica perfeita.
- Conexão direta de fios rígidos de cabeamento elétrico em gabinetes pequenos poupa espaço e tempo.
- Disponibilidade de tipos de conectores e bornes utilizados em instalação predial com tecnologia de inserção direta uniforme, protege contra erros de manuseio.
- Da integração dos conectores e bornes para instalação predial resultam muitas possibilidades de montagem dos circuitos.
- Acessórios uniformes minimizam os custos para instalação e manutenção.
- Maior segurança de aplicação graças ao conhecimento detalhado do menor número de componentes do produto.
- A posição idêntica das barras de barramento dos novos bornes de instalação TOPJOB® S asseguram a compatibilidade com bornes de instalação topJobs.
A nova unidade de medida
As menores medidas possíveis possibilitam espaços máximos de conexão sob a cobertura de distribuidor padrão. Os bornes de instalação em níveis (IEK) da série 2003, são os menores IEK disponíveis no mercado na tecnologia de inserção direta, com a total funcionalidade de um borne de 4 mm2.
Suporte do barramento e cobertura
O suporte do barramento com funções de terminador ocupa apenas 7,5 mm de largura de um borne adicional.
Pontes
O novo sistema de pontes com compartimentos, proporciona nos compartimentos de ponte de uma via TOPJOB® S a função de interligação
com compartimentos. Com isso é desempenhada a função total habitual dos bornes de instalação em níveis da série 2003 nos menores espaços.
Terminal de aterramento
Terminal de aterramento sem parafuso para o contato automático com o trilho.
Identificação
Cada ponto de borne é equipado com um suporte para identificação de etiquetas de identificação.
















(11) 4591-0199
(11) 4591-0190