TOPJOB® S
Ausschreibungstexte für Durchgangs- und Installations-Etagenklemmen des innovativen Reihenklemmenprogramms.Hinweis:
Durch Auswahl mit der linken Maustaste können Sie den jeweiligen Ausschreibungstext direkt anzeigen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auswählen, können Sie die Datei im Word- bzw. GAEB-Format speichern.
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Text als: |
|---|---|---|
| 2001-1201 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2001-1204 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2001-1207 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2001-1301 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2001-1304 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2001-1307 | 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2001-1401 | 4-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2001-1404 | 4-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2001-1407 | 4-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A | Word GAEB |
| 2002-1201 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-1204 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-1207 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-1301 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-1304 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-1307 | 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-1401 | 4-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-1404 | 4-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-1407 | 4-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A | Word GAEB |
| 2002-3217 | Dreistockklemme; Schutzleiter / Durchgang / Durchgang; PE/N/L | Word GAEB |
| 2002-7111 | 1-Leiter-Potentialausgleichs-Klemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; TS 35 | Word GAEB |
| 2002-7114 | 1-Leiter-N-Trennklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; TS 35 | Word GAEB |
| 2003-7641 | Installations-Etagenklemme; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE | Word GAEB |
| 2003-7642 | Installations-Etagenklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; L/L | Word GAEB |
| 2003-7645 | Installations-Etagenklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; L/L/PE | Word GAEB |
| 2003-7646 | Installations-Etagenklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; N/L/PE | Word GAEB |
| 2003-7649 | Installations-Etagenklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; N/L | Word GAEB |
| 2004-1201 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2004-1204 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2004-1207 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2004-1301 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2004-1304 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2004-1307 | 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2004-1401 | 4-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2004-1404 | 4-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2004-1407 | 4-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A | Word GAEB |
| 2006-1201 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 38 A | Word GAEB |
| 2006-1204 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 38 A | Word GAEB |
| 2006-1207 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 38 A | Word GAEB |
| 2006-1301 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 36 A | Word GAEB |
| 2006-1304 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 36 A | Word GAEB |
| 2006-1307 | 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 36 A | Word GAEB |
| 2006-7111 | 1-Leiter-Potentialausgleichs-Klemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; TS 35 | Word GAEB |
| 2006-7114 | 1-Leiter-N-Trennklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; TS 35 | Word GAEB |
| 2010-1201 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 51 A | Word GAEB |
| 2010-1204 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 51 A | Word GAEB |
| 2010-1207 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 51 A | Word GAEB |
| 2010-1301 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 50 A | Word GAEB |
| 2010-1304 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 50 A | Word GAEB |
| 2010-1307 | 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 50 A | Word GAEB |
| 2016-1201 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 70 A | Word GAEB |
| 2016-1204 | 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 70 A | Word GAEB |
| 2016-1207 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 70 A | Word GAEB |
| 2016-1301 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 67 A | Word GAEB |
| 2016-1304 | 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 67 A | Word GAEB |
| 2016-1307 | 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 67 A | Word GAEB |
| 2016-7111 | 1-Leiter-Potentialausgleichs-Klemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; TS 35 | Word GAEB |
| 2016-7114 | 1-Leiter-N-Trennklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; TS 35 | Word GAEB |













