UAB „Instabalt LIT“

Savanorių pr. 187

LT-02300, Vilnius

+37052322295

+37052322247

info@instabalt.lt

  •  
 


Daugiafunkcijiniai analoginių signalų keitikliai

Puikus derinys - korpuso tobulumas ir aukštos kokybės elektronika. Tai visiškai nauja analoginių keitiklių ir relinių kontaktų 857 serija, kurią sukūrė WAGO

WAGO ir cadenas

CAD bylas WAGO produkcijai galima parsisiųsti iš PartServer.

TOPJOB®S dviejų aukštų atjungiamieji gnybtai

Gnybto plotis: 5,2mm. Gali būti naudojami kontrolės ir matavimo sistemose.

WINSTA® - unikalios jungčių sistemos pavadinimas

WINSTA® šeima – universalus sprendimas patogiam elektros instaliacijos montavimui.

Kompaktiškas diagnostikos specialistas

4- ar 8- kanalų skaitmeninio išėjimo moduliai skirti WAGO-I/O-SYSTEM, neužilgo turės ir diagnostikos funkciją.

TOPJOB®S 2- ir 4- jungčių atjungiamieji gnybtai

2002 serijos, 5,2 mm pločio atjungiamieji gnybtai, aptarnavimui kontrolės sistemose, matavimo bei keitiklių grandinėms.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com