Connecteurs pour circuits imprimés
Le système universel de connecteurs à enfichage
Jusqu'à 2,5 mm² de section, les CONNECTEURS MULTISYSTEMES disposent de tout ce qu'il faut pour un câblage de système continu :
Champs d'application :
- connecteurs pour circuits imprimés
- connecteurs qui traversent le circuit imprimé
- en tant que connexion volante pour différents types de montage,
- en tant que connecteurs montés sur bornes sur rail.
Avantages :
- La connexion original WAGO CAGE CLAMP® pour une connexion des bornes rapide, résistante aux vibrations et sans entrtien. Selon la version équipé d'un connecteur mâle et/ou femelle.
- Pour la manipulation il est possible d'utiliser un tournevis habituel.
- Avec possibilité de codage
- Pas métriques ou en pouces
MCS-Micro
Lorsque la place devient restreinte : WAGO CONNECTEURS MULTISYSTEMES MICRO avec un pas de 2,5 mm, 100% protégé contre l'inversion.
MCS-Mini
Résistance parfaite dans le moindre détail :
Utilisation des CONNECTEURS MULTISYSTEMES MINI dans la commande d'une pompe à chaleur. Pas 3,5 mm et 3,81 mm, 100% protégé contre l'inversion.
MCS-Midi
Maintenance facile : Câblage enfichable des groupes fonctionnels avec CONNECTEURS MULTISYSTMES MIDI de WAGO sur des bornes sur rail WAGO avec câblage frontal dans une commande de portes d'un tram. Pas 5 mm et 7,5 mm, 100% protégé contre l'inversion.
CONNECTEURS MULTISYSTÈMES MAXI
Les domaines d’application des nouveaux CONNECTEURS MULTISYSTÈMES MAXI de WAGO sont les groupes à courant fort sur les circuits imprimés, tels qu’on les trouve dans la technique d’entraînement, les inverseurs ou dans les appareils de réseau.
CONNECTEURS MULTISYSTEMES MIDI version standard
Technique minutieusement préparée : grâce au CONNECTEURS MULTISYSTEMES, les platines de commande des respirateurs domestiques peuvent être remplacées d'un seul geste. Pas 5 mm, 5,08 mm, 7,5 et 7,62 mm.
CONNECTEURS MULTISYSTÈMES MINI HD
Domaine de basses tensions: dans les compresseurs, fixes ou mobiles, on utilise les composants de la série 713 Mini HD.
















