Januar 2013
- Plug in-strømtransformere op til 1.000 A
- Pilot-Boxes for eMobility: Charging EVs Reliably and Safely
- Efficiency in Building Automation: WAGO at the ISH 2013
November 2012
- Sikkerhed kombineret med Ex i: ét modul, dobbelt sikkerhed
- CAN til komplet integration
Oktober 2012
- WAGO Hits Record Attendance at InnoTrans 2012
- Certificering i henhold til ATEX og IECEx op til 60 °C
September 2012
-
Opmærkning af række- og printklemmer samt automationskomponenter
-
4-20 mA-udgang til Ex i-området
-
JUMPFLEX®-To-go
-
Expanded picoMAX® Program Now Available
-
Pluggable Electrical Installation in Easily Accessible Areas
Juni 2012
- Skilleklemmer testet op til 1.500 V DC
- Sikringsklemme til solcelleanlæg
- Ny etageklemme: 2 etager, mange muligheder
- Strømtransformerklemmer supplerer WAGO's program af rækkeklemmer
April 2012
- WAGO certificeret som "attraktiv arbejdsgiver for ingeniører"
- Nye installationsetageklemmer til sikker isolationsmodstandsmåling
- LED-print monteret på række
- Linect® Connectors for Three-Phase Current
- Linect®-Connector for Standard Lighting Connection
- Proserve® går online
- Energy Efficiency "Out of the Box": Building Automation with flexROOM®
- BACnet-controller med udvidede softwarefunktioner
- LON-busmodul øger fleksibiliteten
- Mere DALI via I/O-bus
Juli 2011
- Flere WAGO-I/O-komponenter er blevet DNV-certificeret
- Stikdåse og skuffe til DIN-skinnen
- 4- og 5-polede T-stykker og h-blokke samt monteringsbeslag til WINSTA® MINI
Maj 2011
- 2-lederrækkeklemmer med 3 laskeåbninger
- Strømsensor med udvidet måleområde
- WINSTA® vokser fortsat












