Bornas seccionables y de medida

Para secciones del conductor de 0,08 a 4,0 mm². Intensidad de corriente máxima admisible hasta 30 A. El estado de conexión se define con precisión en una posición fija. Dependiendo de la variante con orificio de prueba integrado para puntas con 2,0 mm o 2,3 mm de diámetro.
  • Bornas seccionables y de medida con seccionador, botadores de separación, para circuitos de transformadores de medida, serie 280 - 282
  • Bornas con conmutación transversal y bornas seccionables longitudinales serie 282
  • Borna seccionable de conductor de tierra, serie 282
 
 

Bornas con portafusible

Ideal para fusibles tipo G y fusibles planos para automóviles. Fusibles basculantes que permiten una fácil sustitución del fusible y el aprovisionamiento de un fusible sustitutorio. También disponible visualización de defectos. La intensidad de corriente máxima adimisible es de 10 y/o 30 A
  • Bornas con fusible para portafusibles basculantes, serie 281
  • Portafusible enchufable para bornas base serie 280/281
  • Bornas portafusibles del automóvil serie 282
  • Bornas portafusibles, cableado lateral, serie 282
 
 

Bornas para sensores y actuadores

Márgenes de sección de 0,08 a 2,5 mm². Los diodos luminosos muestran el estado de conexión. Se pueden conectar incluso las conducciones de sensores más delgados sin necesidad de precablear. Puente de conexión sin tornillos. Variantes especiales permiten la separación de la guía de señal o del aseguramiento de la alimentación de sensores y actuadores de 24 V o 230 V.

  • Cableado frontal estructura horizontal serie 270
  • Cableado frontal estructura acodada serie 280
 
 

Bornas con diodo

Con marcaje lateral y central para 1,5 mm², 2,5 mm² y 4 mm², series 279, 280, 281
 
 

Bornas con LED

Con marcaje lateral y central para 1,5 mm² - 2,5 mm², series 279 hasta 280
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com