Overvoltage protection devices
Protecting electrical systems against forbidden high overvoltages and / or stablishing a potential compemsation.
Notice:
The respective tender specification texts can be directly displayed through making a selection with the left mouse button. When selected with the right mouse button, the file can be directly saved in Word or GAEB format.
| 792-110 | Blitzstrom-Ableiter; Klasse B; 3-polig | Word GAEB |
| 792-1100 | Überspannungs-Ableiter; Klasse D; TS 35 | Word GAEB |
| 792-111 | Blitzstrom-Ableiter; Klasse B; 1-polig | Word GAEB |
| 792-121 | Entkopplungsspule; 35 A; TS 35 | Word GAEB |
| 792-122 | Entkopplungsspule; 63 A; TS 35 | Word GAEB |
| 792-132 | N-PE-Blitzstrom-Ableiter; Klasse B; TS 35 | Word GAEB |
| 792-133 | N-PE-Überspannungs-Ableiter; Klasse C; TS 35 | Word GAEB |
| 792-510 | Überspannungs-Ableiter; Klasse C; 3-polig für TN-C-Systeme | Word GAEB |
| 792-530 | Überspannungs-Ableiter; Klasse C; 4-polig für TN-S-Systeme | Word GAEB |
| 792-560 | Überspannungs-Ableiter; Klasse C; mit FM-Anschluss | Word GAEB |
| 792-600 | Einpolige Überspannungs-Ableiter; Klasse C; 1-polig | Word GAEB |
| 792-620 | Einpolige Überspannungs-Ableiter; Klasse C; 1-polig | Word GAEB |
| 792-650 | Einpolige Überspannungs-Ableiter; Klasse C; 1-polig | Word GAEB |
| 792-680 | Einpolige Überspannungs-Ableiter; Klasse C; 1-polig | Word GAEB |
| 792-699 | Durchgangsklemme; TS 35; Seitliche Verdrahtung | Word GAEB |
| 792-800 | Überspannungsschutz in der Reihenklemme; Mittenbeschriftung; zum Schutz von 2 Einzeladern | Word GAEB |
| 792-801 | Überspannungsschutz in der Reihenklemme; Mittenbeschriftung; zum Schutz von symmetrischen Schnittstellen mit galv. Trennung | Word GAEB |
| 792-802 | Überspannungsschutz in der Reihenklemme; Mittenbeschriftung; zum Schutz von Versorgungsleitungen | Word GAEB |
| 792-803 | Überspannungsschutz in der Reihenklemme; Mittenbeschriftung; zum Einsatz im eigensicheren Stromkreisen | Word GAEB |
| 792-804 | Überspannungsschutz in der Reihenklemme; Mittenbeschriftung; als Reihenklemme zum Einsatz in Netzwerken | Word GAEB |
| 792-805 | Überspannungsschutz in der Reihenklemme; Mittenbeschriftung; als Reihenklemme zum Einsatz in Netzwerken | Word GAEB |












