EPSITRON® - Série 787
Une gamme complète d'alimentations professionnelles
Avec la série 787 - EPSITRON®, WAGO propose une gamme complète d'alimentations professionnelles pour les applications industrielles, déclinée en différentes familles : les alimentations CLASSIC Power en versions monophasées ou triphasées (12, 24 ou 48 VDC), les alimentations ECO Power, alternative économique aux applications les plus courantes en monophasé 24 VDC ; et pour les applications les plus exigeantes, les alimentations PRO Power en versions triphasées (24 VDC) capables de fournir plus de puissance de sortie grâce aux fonctions PowerBoost et TopBoost, et disposant selon modèle de la fonction de paramétrage et de contrôle LineMonitor.
La gamme est également complétée par des modules de secours capacitifs, des alimentations sans coupure, des modules de redondance pour le montage en parallèle de modules d'alimentation ainsi que des disjoncteurs électroniques pour une protection sélective.
EPSITRON® CLASSIC Power , certifiée GL
Dès maintenant, les alimentations monophasées de la gamme EPSITRON® CLASSIC Power possèdent aussi l'approbation GL selon la catégorie C, EMC2.
EPSITRON® PRO Power
Conçue pour les applications demandant une forte puissance, la gamme PRO Power propose des modules d'alimentation mono et triphasés avec une large plage de tension d'entrée, une sortie en 12, 24 ou 48 V DC, et des fonctions avancées
EPSITRON® COMPACT Power
Compactes et performantes, les alimentations COMPACT Power sont idéales pour le montage en coffret ou armoire avec une large plage de tension d'entrée, et une tension en 12 ou 24 V DC
EPSITRON® CLASSIC Power
Conçue pour les applications avec des tensions et puissances variées, la gamme CLASSIC Power propose des modules d'alimentation monophasés avec une large plage de tension d'entrée, et une sortie en 12, 24, 30.5 ou 48 V DC
EPSITRON® COMPACT Power
Modules d'alimentation monophasés avec large plage de tension d'entrée et sortie en 12 ou 24 V DC, format modulaire.
EPSITRON® ECO Power
De nombreuses applications ont seulement d'une tension continue de 24 V, sans aucune fonction supplémentaire. C'est là que les blocs d'alimentation de la gamme ECO trouvent leur place, constituant une alternative économique.
EPSITRON® - Disjoncteur de protection électronique
Pour fournir une protection sélective aux alimentations dépourvues de disjoncteurs électroniques.
EPSITRON® -Alimentation Sans Coupure (ASC)
Pour garantir une alimentation electrique stable en cas de coupures, au moyen d'un systeme de contrôle d'alimentation secourue et de modules accumulateurs
EPSITRON® - Module de secours capacitif
Grâce aux modules de secours capacitif, disponibilité et bon fonctionnement des machines et installations sont garantis même lors de micro-coupures secteur
EPSITRON® - Module de redondance
Conçus pour l'augmentation de la disponibilité ou du courant de charge lors du montage en parallèle de plusieurs modules d'alimentation




















