Bornas de carril TOPJOB® S

Un sólo programa de bornas de carril apto para todas las aplicaciones industriales (también Exe) e instalación de edificios. Todas las bornas con conexión CAGE CLAMP®S.

Bornas de carril con cableado frontal

Conexión CLEMA CEPO (CAGE CLAMP®). Bornas de paso, de tierra, de apantallamiento en versión acodada y horizontal. Bornas de distribución, para corrientes elevadas y bornas de carril multipiso

Bornas de carril EEx e II y EEx i

Para aplicaciones en zonas con riesgo de explosicón "EEx e II" y circuitos de corrriente "EEx i" de seguridad intrínseca.

Bornas funcionales

Con conexión CAGE CLAMP®. Bornas seccionables y de medida, bornas seccionables transversales y longitudinales, bornasbornas seccionables de conductor de tierra. Bornas y conectores portafusibles. Bornas para sensores y actuadores sensores, bornas con diodo.

Bornas de carril COMPACT

Compacto y versátil, con conexión CAGE CLAMP®. Bornas de paso y de tierra para carriles DIN 35 y DIN 15. Bornas de doble paso, bornas de carril multipiso

MINI-Bornas de carril

Ideal para espacios reducidos, con conexión CAGE CLAMP®. Bornas de paso y bornas de apantallamiento para carril DIN 35 y DIN 15.

Bornas de carril con cableado lateral

con conexión CLEMA CEPO (CAGE CLAMP®). Bornas de paso y bornas de tierra. Circuitos de corriente elevada hasta 95 mm².

Bornas universales y regletas de bornas

Para aplicaciones de conexión especial o universal: Bornas para conexión de aparatos, bornas individuales apilables y regletas de bornas, bornas para alumbrado, bornas de conexión y fichas en cajas de derivación.

Sistemas de distribución

Sistemas de distribución y bloques de conexión para barras colectoras con conexión CAGE CLAMP®: Bornas de doble paso, paneles matriciales de distribución, bloques de potencial, bornas de distribución y de potencial

Sistema X-COM®

Síntesis de bornas de carril y conectores con conexión CAGE CLAMP®. El sistema X-COM-SYSTEM®encuentra su perfecta aplicación en instalaciones de conexión y construcción de mandos de control.

Sistema de conexión de apantallamiento

Ofrece máxima seguridad eléctrica y mecánica con posibilidades de aplicación muy flexibles.

Bornas de carril topjob® y de instalación

Proporcionan órden, claridad y son fáciles de mantener en la ejecución de distribuidores. Con conexión CAGE CLAMP®. Conductores de paso, de tierra, bornas seccionables de neutro. bornas de compensación del potencial y de apantallamiento
bornas multipiso de instalación.

POWER CAGE CLAMP®

El programa completo para corriente elevada: La familia de bornas de carril para secciones de conductores de 6 mm2 hasta 95 mm2. Conexión de bornas de 95 mm2 de sección en un sólo movimiento.

Bornas de carril FIT CLAMP con conexión IDC (desplazamiento de aislante)

Combinación ideal de técnicas de conexión: Bornas de carril con conexión FIT CLAMP para cableado de fábrica y conexión CAGE CLAMP® para cableado de campo.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com