TOPJOB® S Reihenklemmen
Das Reihenklemmen- programm für alle Industrieanwendungen (auch Exe) und die Gebäudeinstallation. Alle Klemmen mit CAGE CLAMP® S-Anschluss.
Reihenklemmen Frontverdrahtung
Mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangs-, Schutzleiter-, Schirmleiterklemmen in abgewinkelter und horizontaler Bauform. Verteiler-, Hochstrom-, und Mehrstock-Reihenklemmen.
EEx e II und EEx i Reihenklemmen
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen "EEx e II" und in eigensicheren Stromkreisen "EEx i".
Funktionsklemmen
Mit CAGE CLAMP® Anschluss. Trenn- und Messklemmen, Quer- und Längstrennklemmen, Erdleiter-Trennklemmen. Sicherungsklemmen und -stecker. Initiatoren- und Aktorenklemmen, Diodenklemmen.
Compact Reihenklemmen
Kompakt und vielseitig, mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangs- und Schutzleiterklemmen für TS 35 und TS 15. Doppelduchgangsklemmen, Mehrstock-Reihenklemmen.
MINI Reihenklemmen
Ideal bei engen Platzverhältnissen, mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangs- und Schutzleiterklemmen für TS 35 und TS 15.
Reihenklemmen seitliche Verdrahtung
Mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen. Hochstromklemmen bis 95 mm².
Einzelklemmen und Klemmenleisten für Oberflächenmontage
Für spezielle oder universelle Verbindungsaufgaben: Geräteanschlussklemmen, anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten, Leuchtenklemmen, Verbindungs- und Verbindungsdosenklemmen.
Rangiersysteme
Rangiersysteme und Anschlussblöcke für Sammelschienen mit CAGE CLAMP® Anschluss: Doppeldurchgangsklemmen, Rangierwaben, Potenzialblöcke, Rangier- und Potenzialklemmen.
X-COM®-SYSTEM
Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern mit CAGE CLAMP® Anschluss. Das X-COM-SYSTEM® hat seinen Einsatzsschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau.
Schirmanschluss-System
Bietet hohe elektrische und mechanische Sicherheit bei sehr flexiblen Einsatzmöglichkeiten.
TOPJOB® classic Reihenklemmen
Sorgen für Ordnung, Übersicht und Servicefreundlichkeit im Verteilerbau. Mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangs-, Schutzleiter-, N-Trennklemmen. Potenzialausgleichs- und Schirmleiter-
klememen, Installationsetagenklemmen.
Hochstromreihen- klemmen
Das komplette Hochstrom-Programm: Reihenklemmen- familie für Leiterquerschnitte von 6 mm2 - 95 mm2. Bis 95 mm2 im Handumdrehen geklemmt.
Reihenklemmen mit Schneidklemmanschluss
Ideale Kombination von Anschlusstechniken: Reihenklemmen mit FIT CLAMP-Anschluss für die Fabrikverdrahtung und CAGE CLAMP®-Anschluss für die Feldverdrahtung.



























