Técnica de conexión en la construcción de máquinas
Términos como embedded systems o IPC son usuales en los foros de instalaciones de conexión. A pesar de ello la técnica de conexión eléctrica sigue conformando la base para un control seguro y fiable. También en este sector son continuas las innovaciones, como p. ej. conexiones por resorte de presión para márgenes de sección hasta 95 mm². Un vistazo a las máquinas construidas por la empresa Fischer nos da una idea sobre el amplio espectro habitual en la construcción de armarios distribuidores modernos. En este sentido Fischer apuesta por las bornas de carril y conectores de WAGO.
La empresa Karl Eugen Fischer GmbH de la localidad franconiana de Burgkunstadt tiene éxito en varios nichos de mercado. Esta empresa es líder mundial en la fabricación de máquinas para cortar cord esenciales en la producción de neumáticos. El confeccionado de cord de textil o de acero requiere mucha experiencia, ya que el material a transformar reacciona extremadamente sensible a la tracción y esfuerzos mecánicos similares. También se pega con mucha facilidad. Cada máquina resulta práctica única, dado que se concibe y fabrica específicamente para cada cliente.
La empresa Fischer también apuesta en su segundo segmento empresarial, el mecanizado de chapa, por tijeras angulares Stand-alone extremadamente rápidas y variables y prensas dobladoras controladas por CNC. Paneles en bruto de 6,4 mm de grosor atraviesan las tijeras angulares con una velocidad de hasta 80 m /min, posicionándose con una precisión de 0,05 mm y se cortan en apenas un segundo, desde el tamaño de un sello de correos hasta paneles grandes de 1,5 m². Las prensas dobladoras controladas por CNC producen un rendimiento de prensado de hasta 2000 kN. Es fácil imaginar las vibraciones que tienen que soportar estas máquinas. Por eso en la casa Fischer sólo se monta una técnica de conexión eléctrica de primera clase, ya que en el caso de estas máquinas distribuidas por todo el mundo, lo contrario acarrería enormes gastos de atención técnica por frecuentes y largos desplazamientos. El responsable eléctrico Uwe Thurn, responsable en la empresa Fischer de la sección montaje eléctrico, recuerda: "Hemos tenido que viajar hasta Asia por puntos de conexión flojos. Desde finales de la década de los 90 montamos bornas WAGO. Desde entonces no se ha vuelto a repetir esta desagradable situación. En un principio los clientes recelaban de la técnica de conexión por resorte de presión, pero rápidamente se convencieron. Se puede afirmar que WAGO se ha convertido de esta manera en nuestro material estándar." Uwe Thurn es experto en esta materia, dado que buena parte de los controles se fabrican directamente en la casa Fischer. De esta manera se aprovecha la totalidad del espectro del programa de bornas de carril WAGO, desde la larga borna de dos conductores de tan sólo 33,5 mm de la serie 870 hasta el 95, la conexión por resorte de presión única en este momento para márgenes de sección de hasta 95 mm². Desde los tiempos de la serie 870 han aparecido las bornas de tres pisos que tan bien aprovechan el espacio disponible. Thomas Groß, responsable sustituto del montaje E explica: "La borna de triple piso ocupa muy poco espacio, pero ofrece no obstante máxima claridad a la hora de realizar el marcaje."
Técnica de conexión eléctrica segura
Los controles Fischer llevan una amplia gama de bornas y conectores WAGO:
Conexiones
Por ejemplo el SISTEMA DE MULTICONEXIÓN, una familia de productos desarrollada principalmente para tarjetas de ciruito impreso. Este sistema 100% protegido contra error al conectar resulta también ideal para conexiones aéreas o paso de carcasa. La codificación se lleva a cabo sin pérdida de polo.
Digno de resaltar es la homologación hasta 600 V. Los componentes de los SISTEMAS DE MULTICONEXIÓN para medida de paso de 5 mm están homologados tanto en la "category XCFR" como " terminals” (bornas) así como en la "category ECTB“ en calidad de “connectors”. Por último, el preconfeccionado en fábrica permite la aplicación de estos componentes con una tensión nominal y corriente máxima hasta 600 V. Esta doble homologación permite al usuario elegir entre un componente con caracter “factory wired connector” hasta 600 V o en calidad de “field and factory wired terminal” hasta 300 V (y/o 600 V/5 A).
Bornas de carril compactas
Fischer también monta con frecuencia la serie de bornas especialmente compactas 870. Éstas son las más pequeñas en su tipo – p.ej. la borna de paso de 2 conductores sólo precisa 33,5 mm de espacio, medidos transversalmente al carril. El espectro de productos abarca desde bornas de 2 conductores y bornas de doble piso de 3 conductores hasta bornas de triple piso. Estas bornas resultan ideales para conductores flexibles y semirígidos hasta 2,5 mm², o conductores de flexibles hasta 4 mm² con un diámetro de aislamiento máximo de 4,4 mm. A pesar de las reducidas dimensiones queda espacio para dos alojamientos de puenteado paralelo. Se disponen de peines de puentes en todas las cifras de polos.
Bornas de carril de 95 mm2
Estas bornas se utilizan en la casa Fischer para p.ej. la conexión de tomas de tierra. Un resorte de presión procura una conexión resistente a vibraciones para conductores de 25 mm2 a 95 mm2. Medio giro a la izquierda con una hexágono estándar se abre el punto de conexión, que retendrá esta posición. La ventaja es que el operario tiene las manos libres para introducir el conductor. Girando simplemente sobre el punto se suelta el bloqueo y se encaja perfectamente.











