ワゴジャパン株式会社

〒136-0071
東京都江東区亀戸1-5-7  
日鐵NDタワー4F

03-5627-2050

03-5627-2055



ワゴジャパン㈱会社案内

お問合せ

  •  

JUMPFLEX -857シリーズ

WAGO857シリーズは省スペース化、設置工数削減、信頼性向上、高機能といったあらゆる現場ニーズに対応できるアナログ信号変換器及びリレーモジュールです

ワゴI/O 750シリーズ

ワゴI/Oシステム750シリーズはモジュール方式を採用した最新型のI/Oユニットです。コンパクトで省スペースを実現し、さまざまな用途に使用できます。

TOPJOB®S

TOPJOB®Sはケージクランプ®Sスプリングを内蔵したレールマウント端子台です。

充実したラインナップであらゆる分野に使用できます。

CADデータダウンロード

E-mailアドレス等をご登録後、WAGO製品のCADデータをダウンロードサービスポータルサイトよりダウンロードできます。

プリント基板用端子台&コネクタ

WAGOはプリント基板端子台も豊富にラインナップしています。

ケージクランプ式、差込み式、IDC接続の各タイプがあります。

WINSTA® (ウィンスタ)

WINSTA® シリーズは全く新しいコネクタ配線システムです。屋内配線や電源用途に最適なソリューションをご提案します。

カタログ

端子台、コネクタ各種カタログのPDFをダウンロードできます。

 

ケージクランプ®とは

ワゴ・ケージクランプ®はスプリングの特性を活かした全く新しい結線方式です。


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com