优越性

WINSTA® – 所用应用领域中的新优势

  • 最大限度的节省时间
  • 高度的灵活性
  • 更高的安全性
  • 有利的价格优势

WINSTA® EIB

用于建筑自动化的标准总线。直径为0.6/0.8 mm, 50V, 3A。

WINSTA® MINI系列

适用于狭小空间的连接器。紧凑型的2极和3极接插式连接器,用于建筑物布线中的传感器 / 执行器的连接,照明器具和LON总线的连接等等。可接最大导线截面积为1.5mm2,额定电流为16A。

WINSTA® MIDI 系列

应用最为广泛。这一系列的产品种类最为繁多(插头/插座,卡装连接器,分接器,预装电缆的连接器等等)他的防插错装置和颜色都适用于标准的安装应用。可接最大导线截面积为4mm2,额定电压为250/400 V,额定电流25A。所有这些产品组成了WINSTA® MIDI系列。

WINSTA® MAXI

更大的功率。可做为供电连接器用于 WINSTA® 分线盒中。最大可接导线截面积为 6mm2,250/400V,32A。

WINSTA® IDC

最灵活的连接方式。例如,WINSTA MIDI 和 WINSTA EIB系列的连接器均可以与该连接方式相结合,并应用于扁平电缆的电气安装。可连接的扁平电缆从1.5mm2到16mm2,250/400V,最大额定电流可达76 A。

WINSTA® RD

适用于特殊的圆形空间和管道。圆形设计的WINSTA RD系列产品可以安装在内径为 20mm 的空管道中,如建筑物中的预置管道。

WINSTA® 百叶窗控制盒

利用WINSTA®百叶窗控制盒可对用于遮阳装置的4个电机进行控制,提供最佳的遮阳保护。该分布式独立控制系统可以通过普通开关进行操作。

应用案例

WINSTA® 产品的应用形式十分广泛,例如应用于船舶,机场,展览建筑,办公建筑,预制安装住宅,轨道车等。


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com