首页
公司概况
关于我们
创新
客户
安全性
质量
环境
员工
现况
WAGO 在世界各地的分布
WAGO 新闻和报刊
招聘职位
产品信息
新产品
轨装接线端子系列
PCB 接线端子及连接器
接线端子和连接器
自动化组件
认证查询
停产产品
附件
技术资料
应用领域
楼宇自动化
汽车制造业
能源工程
机械工程
过程控制
交通领域
电动交通
客户服务
视频资料
技术支持
下载
解决方案供应商
电子产品技术说明文件
研讨会和培训
信息资料
ProServe
中国CCC认证
公司新闻
展览会
招聘信息
产品及公司新闻
认证
WAGO时事报刊
联系我们
网站说明
WAGO 中国通讯录
WAGO在全球的分布
帮助
Country
Please select
WAGO Global Website
-----------------------------
Austria
Bahrain
Belgium/flemish
Belgium/german
Belgium/francais
Brazil
Bulgaria
Canada
China
C.I.S. / CHГ
Czech Republic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
India
Iran
Iraq
Italy
Japan
Jordan
Kuwait
Latvia
Lithuania
Luxemburg/german
Luxemburg/francais
Mexico
Netherlands
Norway
Oman
Poland
Qatar
Romania
Saudi Arabia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland/german
Switzerland/francais
Switzerland/italian
Taiwan R.O.C.
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom
USA
您的位置:
产品信息
>>
接线端子和连接器
>>
电子镇流器用PCB接线端子
产品信息
新产品
轨装接线端子系列
PCB 接线端子及连接器
接线端子和连接器
供电用端子模块
照明器具用连接器
紧凑型接线端子
建筑物电气安装用接线端子
电容器和电子镇流器接线端子
电子镇流器用PCB接线端子
荧光灯专用连接器
用于建筑物布线的 WINSTA® 连接器
自动化组件
认证查询
停产产品
附件
技术资料
插线式PCB接线端子
插线式PCB接线端子适用于单股铜导线。有各种针距和颜色供您选择。
235 系列
1线或2线接线端子。公制或英制针距,适用导线截面积为 0.5 到 2.5 mm²,也适用于连接多股导线。
250 系列
紧凑型接线端子,也可提供双层端子。可提供公制针距 2.5 至 7.5 mm,和英制针距 2.54 mm。适用导线截面积为 0.5 至 1.5 mm²。
253 系列
两线PCB接线端子,两导线的进线方向不同。 针距为5 mm,适用导线截面积为 0.5 到 1.5 mm²。
254 系列
具有专用的测试孔。公制或英制针距,适用导线截面积为 0.5 到 2.5 mm²。
735 系列
紧凑型的接线端子,可提供公制或英制的针距,适用导线截面积为 0.5 至 1.5 mm²。
251 系列
具有 IDC / 插线式连接方式:适用于自动和手动接线。针距为3.5 mm,适用导线截面积为 0.5 到 1.5 mm²。
WAGO 中国新闻
WAGO在全球的分布
WAGO 新闻和报刊
下载
信息资料
技术支持
电子产品技术说明文件