12/2005
- Pré-confection et test
- Le premier meeting des « WAGO Solution Provider » à Minden, en Allemagne.
- Câblage peu encombrant
- WAGO-SPEEDWAY 767 – un nouveau référentiel de performance
10/2005
- Support du système d’I/O par commutation négative
- Bornes compactes avec fonction diagnostic
- Mesure directe jusqu’à 5 ampère
- Etiquettes sur rouleau
- X-COM®-SYSTEM jusqu’à 32 A!
06/2005
- Technique de bus de terrain apte à l’utilisation en haute mer et pour un plus de sécurité à terre
- Montage sans outil
05/2005
- Partenariat pour automatisation avec succès
- Protection contre le contact direct sur le circuit imprimé
04/2005
- Sûr et ouvert
- 10 ans depuis «L’œuf de Christophe Colomb»
- Pour installations à courant fort
- Première mondiale
03/2005
- AS-Interface dans le nœud de bus de terrain
- Distribution et commutation économiques
- Double économie de place
02/2005
- Commande de moteur pas à pas dans un nœud de bus de terrain
- Le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 utilsé en laboratoire
- Condition Monitoring per Feldbus
- Connecteurs pour circuits imprimés pour une charge de 41 A !
- Contrôle intelligent : Connecteurs modulaires TOPJOB® S
- Câblage peu encombrant : Bornes sur rail compactes WAGO TOPJOB® S
- Economie de coût et de temps pour les installations du bâtiment