WINSTA® - Il nome è il programma
Fino ad ora la gamma di connettori WINSTA® consisteva di spine e prese a 3, 4 e 5 poli, di diversi distributori innestabili e scatole di distribuzione, così come di conduttori precablati per le classiche applicazioni delle installazioni negli edifici. Per migliorare la comunicazione la famiglia WINSTA® è ora diventata un nome che si riferisce ai modelli e alle applicazioni.
Altre famiglie di connettori....
|
arricchiscono il preesistente sistema di connessione WINSTA® (MIDI) offrendo così svariate possibilità di impiego nelle installazioni elettriche a innesto
WINSTA® MIDI
Per il massimo delle possibilità. Il programma di connettori con la più ampia possibilità di scelta fra i componenti (prese/spine, snap-in, distributori, cavi preassemblati, ecc.), le codifiche e i colori per le applicazioni nelle installazioni classiche. Fino a 4 mm2, 250/400 V e 25 A. Tutte le altre famiglie completano WINSTA® MIDI.
Riferimenti
WINSTA® è adatto per essere usato in numerosi settori, come per esempio: cantieristica navale, aeroporti, edifici per esposizioni e fiere, complessi di uffici, case prefabbricate, veicoli su rotaia.
WINSTA® MINI
Per gli spazi più ristretti. Connettore a innesto diretto compatto a 2 e 3 poli, per i sensori/attuatori nelle installazioni degli edifici, per l'illuminotecnica e per i conduttori bus LON. Fino a 1,5 mm2, fino a 16 A
WINSTA® MAXI
Per maggiore potenza. Come connettore d'alimentazione nelle scatole di distribuzione WINSTA®. Fino a 6 mm2 , 250/400V e 32 A
WINSTA® EIB
Per i bus standardizzati nel building automation. Fino a 0,6/0,8 mm di diametro, 50V e 3A
WINSTA® IDC
Per il massimo della flessibilità. Le installazioni elettriche con cavi piatti possono essere combinate con WINSTA MIDI e WINSTA EIB. Cavi piatti da 1,5 - 16 mm2 , 250/400V e fino a 76 A.
WINSTA® RD
Per passaggio in fori arrotondati e tubazioni. Forma arrotondata per le installazioni in tubi vuoti di 20 mm di diametro, per esempio nelle case prefabbricate.


















