Disponibili da ora:
Morsetti per circuiti stampati SMD con
pulsanti (serie 2060)
WAGO lancia la nuova serie 2060 di morsetti SMD singoli da 1, 2 e 3 poli. Grazie ai pulsanti integrati, le serie 2060 consentono un innesto e una rimozione agevole di tutti i tipi di conduttore. Con un'altezza complessiva di soli 4,5 mm i morsetti delle serie 2060 sono l'ideale per gli impieghi con moduli LED e nelle installazioni su componenti elettronici di basso profilo.
Le serie 2060 estremamente compatte, della WAGO, sono l'ideale per le applicazioni sulle superfici di montaggio dei circuiti stampati. I morsetti per circuiti stampati SMD utilizzano la tecnica di connessione CAGE CLAMP®S, così da permettere sia la facilità di connessione che il risparmio di tempo. I conduttori flessibili possono essere facilmente innestati grazie ai pulsanti integrati. Il design della serie 2060 prevede l'innesto laterale dei cavi e l'azionamento dei pulsanti salva-spazio dall'alto.
Inoltre la serie 2060 è caratterizzata da un profilo estremamente basso e da una custodia di colore chiaro che minimizza l'effetto ombra del LED su scheda. I morsetti per circuito stampato della WAGO hanno un passo di 4 mm e possono essere montati senza perdita di polarità. Questo riduce notevolmente il numero di versioni richieste, riducendo al contempo la fornitura, l'inventario e i costi di produzione.
I morsetti per circuito stampato sono forniti in imballaggio bobina-e-nastro per un assemblaggio totalmente automatizzato. Le serie 2060 possono alloggiare conduttori con dimensioni di 0,2–0,75 mm2 (AWG 24–18) per una corrente nominale di 9 A, fino a 320 V / 2,5 kV / 2 (sovratensioni di categoria II).
“La serie 2060 della WAGO consente una connessione estremamente agevole e salva-spazio per i conduttori flessibili, nonché la facilità di rimozione per tutti i tipi di conduttore. CAGE CLAMP®S consente l'inserimento diretto dei conduttori rigidi: vale a dire un notevole risparmio di tempo molto vantaggioso. Con un'altezza di soli 4,5 mm i nostri morsetti offrono la massima prestazione nel minimo spazio" afferma Jens Brandhorst, Product Manager ELECTRICAL INTERCONNECTIONS alla WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.










