November 2011
- SMD-printklemmen met bedieningstoetsen
(serie 2060) per direct leverbaar - Counter in Ex i-uitvoering voor NAMUR-conforme signalen
- Markering van WINSTA® connectoren –
snel en eenvoudig - Opklikbare male stekers vereenvoudigen behuizingsdoorvoeren
- SPEEDWAY op expansiekoers
- Nieuwe scheidingsversterker met voeding via uitgangssignaal
- Compacte netvoedingen voor on-/offshore projecten
September 2011
- Meer I/O-componenten voor Ex i-toepassingen gecertificeerd
- TOPJOB®S connectoren: nu ook verkrijgbaar voor grotere doorsnedes
Juli 2011
- Meer I/O-componenten DNV-gecertificeerd
- Contactdoos en schuiflade voor op de DIN-rail
- 4- en 5-polige verdelers en montageplaten voor WINSTA® MINI
Mei 2011
- 2-draads rijgklemmen met 3 brugschachten
- Stroomsensor met uitgebreid meetbereik
- WINSTA® groeit verder
April 2011
- WINSTA® MINI, maximaal uitgebreid
- Nieuwe modules zorgen voor een nog betrouwbaardere stroomvoorziening
- Nieuwe hogestroom-printklemmen met bedieningshendels
- Nieuwe SMD-printklem met bedieningstoetsen
- TO-PASS® Mobile evalueert positiegegevens
- COMPACT Power netvoedingen met minimale inbouwhoogte
- Verticale bruggen en teststekers voor TOPJOB®S
- Nieuwe printklemmen met toetsen aan voorkant
- Nieuwe PROFIsafe-module met iPar-functionaliteit
- Nieuwe WAGO eShop
Maart 2011
- Meer I/O-componenten GL-gecertificeerd
- WAGO I/O-SYSTEM ondersteunt nu nog meer IEC remote protocollen
Januari 2011
- Nieuwe dubbele doorgangsklem – slechts 3,5 mm breed
- Nieuwe interfaceklem vanaf nu vrij configureerbaar
November 2010
- ETHERNET-protocollen overdragen via Bluetooth®
- Control Panels integreren CoDeSys Target visualisatie
- ETHERNET controller 2.0 vanaf nu verkrijgbaar met SD-kaartsleuf
- Netvoedingen met extra vermogen nu ook verkrijgbaar voor 12 V en 48 V
- Frequentie- en stroommeetomvormers zorgen voor uitbreiding van het JUMPFLEX®-assortiment
Oktober 2010
- Nieuwe PROFIsafe-modules met iPar-functionaliteit
- Geïsoleerde verzamelrailhouders voor TS 35-rails
- SPEEDWAY 767 uitgebreid met nieuwe I/O-modules
September 2010
- Nieuwe Ethernet controller ondersteunt redundante netwerken
- Aandrijvingen van jalouzieën eenvoudig integreren
Juli 2010
- Een netaansluitklem voor alle werelddelen
- HART-klem nu Ex i-gecertificeerd
- TO-PASS®-modules nu nog veelzijdiger
- Gecertificeerde componenten voor Ex i-omgevingen
April 2010
- Nieuwe sensor meet stroom van zonnepanelen in zonnesystemen
- WINSTA®-box voor jalouzieën regelt de zonwering
- WAGO I/O-SYSTEM ondersteunt EtherCAT
- Scheidings- en basisklem nu met drie brugschachten leverbaar
- WAGO-Stiftung reikt studieprijs voor uitmuntende scriptie uit aan de Hochschule Bochum
- Industriële PC's beheren de energie op de grootste solarboot ter wereld
Maart 2010
- WINSTA®-connectoren voor Linect®-armaturen vanaf nu leverbaar
- Ongelooflijk klein en veelzijdig: de nieuwe COMPACT-lasklemmen 2273
- Grootste diversiteit aan signalen bij een inbouwbreedte van 6 mm
- Nieuwe Ethernet controller en coupler voor industriële toepassingen
- Veilig aansluiten: puristen voor de printplaat
- DGA bevestigt accreditatie van het WAGO onderzoekslaboratorium
Februari 2010
- ETHERNET-Switches met UL-certificering
- WAGO-medewerker Axel Bauer ontvangt IEC 1906 Award
- Nieuwe Linux-controller nog veelzijdiger inzetbaar
Januari 2010
- Rijgklemmenserie X-COM®S uitgebreid met 2-etage rijgklem
- Nieuwe netvoedingen en OSV-componenten
- JUMPFLEX®-adapter – acht kanalen in één handomdraai insteekbaar
- Meetklem zorgt voor transparante energiegegevens
November 2009
- Busklem met 16 kanalen in conventionele 12x100mm-behuizing
- Vijf IP67-modules breiden het SPEEDWAY-assortiment uit
- Nieuwe ontwikkelingsomgeving voor het WAGO I/O-SYSTEM
- I/O-Link masterklem vereenvoudigt de integratie van sensoren/actuatoren
- Nieuwe netvoedingen en OSV-componenten
- HMI-apparaten completeren het WAGO I/O-SYSTEM
Oktober 2009
- Stationsgegevens via GSM toegankelijk maken
- Busklemmen zonder repercussie helpen kosten te besparen
- Speciaal voor Profinet: nieuwe RJ-45-connectoren van WAGO
- KNX IP Controller van WAGO gecertificeerd door KNX Association
September 2009
- WMB-Inline van de rol voor nog meer rasters
- Veiligheidstoepassingen eenvoudig integreren in de Sinumerik
- DC-Drive Controller voor extra toepassingen
05/2009
- TO-PASS® Ex Box voor draadloze communicatie over korte en lange afstanden
- Aanwinst voor het JUMPFLEX-programma van WAGO
- Nieuwe relaisvoeten voor industriële relais met 2 en 4 wisselcontacten
- Smal zonder weerga
- Systematische stroomvoorziening voor industriële toepassingen
- CAN-veelzijdigheid bij WAGO
03/2009
- Nieuwe busklem biedt 16 kanalen op weinig ruimte
- TOPJOB S uitgebreid met 2-draads N-scheidingsklem
- WAGO ondersteunt het "Plus-Energie-huis"
01/2009
- WAGO BACnet/IP-controller 750-830 - leverbaar vanaf magazijn
- Nieuwe TS-35 relaisvoet met solid state relais (SSR)













