De nieuwe klem van WAGO "Minimale ruimte, maximale werking".
Lasklem 2273 van WAGO. Zo klein kan groots zijn.De COMPACT-lasklemmen van de serie 2273. Zo klein kan groots zijn.
De nieuwe lasklem van WAGO is ruim 50% kleiner dan de originele lasklem van de serie 273. Dankzij de transparante behuizing van de lasklem is een veilige en storingsvrije aansluiting van massieve geleiders gegarandeerd.
ProServe® goes SQL
Een hogere beschikbaarheid, betere prestaties en goede netwerkeigenschappen - dit alles biedt de ProServe®-versie 6.0 dankzij de migratie van de database van Access naar SQL. Vanzelfsprekend kunnen oude projecten geïmporteerd en bewerkt worden.Nieuwe PROFIsafe-modules met iPar-functionaliteit
WAGO heeft het WAGO I/O-SYSTEM met drie nieuwe PROFIsafe-modules (V2) met iPar-functionaliteit uitgebreid. Hiermee kunnen op veiligheid gerichte functionaliteiten eenvoudiger ingesteld en geparametreerd worden. De functies van de in- en uitgangen kunnen via de parameters flexibel aan de eisen van de sensoren en de actuatoren worden.picoMAX® connectoren
WAGO heeft het beproefde op de helling gezet en revolutionaire concepten voor elektrische connectoren ontwikkeld. Het resultaat is de productfamilie picoMAX® resp. picoMAX® eCOM; connectoren met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De eenvoudigste manier om printplaten in te steken.




+31 55-36 83 500
+31 55-36 83 599












.jpg)