Pâte de contact "Alu-Plus"
Lors de l’utilisation de conducteurs rigides en aluminium dans des bornes à ressort WAGO, il faut la pâte de contact « Alu Plus ».
En outre, il faut veiller à ce que les courants nominaux soient adaptés à la faible conductivité des conducteurs en aluminium :
2,5 mm² = 16 A
4 mm² = 22 A
Seringue de remplissage
Contenu : 20 ml de pâte de contact « Alu-Plus »
N° de produit :249-130
Unité d'emballage : 20 (4 x 5)
Domaines d'application :
Pâte de contact «Alu-Plus» WAGO pour le câblage sûr des conducteurs rigides en alu jusqu'à 4 mm² dans des bornes à ressort WAGO. Le nettoyage et le graissage du conducteur en aluminium est devenu superflu étant donné que la pâte de contact « Alu Plus » WAGO est introduite directement dans le canal d’introduction du conducteur des bornes WAGO à l’aide d’une seringue de remplissage.
Pour les conducteurs présentant des traces de corrosion un nettoyage mécanique est nécessaire !
Ensuite, on peut raccorder très simplement des conducteurs rigides en alu non traités (dans le cas de bornes multipolaires, on peut les mélanger avec des conducteurs en cuivre).
«Alu-Plus» de WAGO
- détruit automatiquement la couche d'oxyde lors de l'opération de serrage,
- empêche la réoxydation à l'endroit du contact,
- évite une corrosion électrolytique entre les conducteurs en alu et ceux en cuivre (dans une même borne),
- offre une protection longue durée contre la corrosion.
On peut aussi appliquer la pâte « Alu Plus » WAGO sur toute la surface du conducteur en alu avant de procéder au serrage.









