WAGO direct industrial 1/2009

"Soluções de Comando Remoto Escalonáveis TO-PASS®." Nova solução de comando remoto para a engenharia de processos. Com o TO-PASS®, WAGO oferece uma perfeita solução de comando remoto, consistindo de detectores de falha independentes com tecnologia GSM, proteção IP66 opcional e um PC de comando remoto para conexão ao WAGO-I/O-SYSTEM.
 
 

Processamento direto WAGO 2/2009

Os tópicos incluem
  • Tecnologia de conexão superior: WAGO para sistemas de energia eólica
  • Procura-se: o sistema perfeito para todas as aplicações
  • Uma boa combinação: Conexão HART em áreas perigosas
  • Sem fio: Comunicação em áreas Ex
  • Confiável: coletores de dados em fábrica de cimento
 
 

WAGO direct 1/2008

Os tópicos incluem:
  • Soluções de Comando Remoto TO-PASS
  • B-I/O-nade: tudo com B-I/O
  • Aqui entra o SPEEDWAY - Sistema de I/O com proteção IP67, chega ao mercado
  • Produtos WAGO usados em máquinas de embalagem
  • Controle de posicionamento nos nós de rede
 
 

WAGO special 1/2008

Os tópicos incluem:
  • KNX e BACnet para o WAGO-I/O SYSTEM 750: Novos impulsos para a automação predial
  • Mudanças rápidas no sistema de controle
  • "Soluções de Comando Remoto TO-PASS - Monitora os objetos de forma remota, automática e independente
  • Solução RJ-45 sem ferramentas
  • WINSTA®: Instala rápido e permanece flexível
 
 

WAGO direto 2/2007

Medição de temperatura sob medida. „Não tem essa de não caber“: Os transdutores JUMPFLEX com apenas 6 mm de largura, colocam qualquer sinal em forma. Mesmo os sensores RTD e elementos térmicos podem ser conectados – até hoje isso só era possível através dos dispositivos configuráveis 857-800 e 857-810 via chave.
 
 

WAGO direto 1/2007

95 mm² fixados em instantes . Família de bornes para os cortes transversais nominais de 35 mm², 50 mm² e 95 mm². São precisos e seguros. São rápidos e confortáveis. Fixam todos os condutores na faixa de 6 mm² até 95 mm² (AWG 4 até 4/0) - mais do que qualquer outro borne comparável do mercado. Os três bornes da série 285 cobrem todas as aplicações para correntes nominais de até bis 232 A.
(arquivo em PDF 2 MB)
 
 

WAGO direct 2/2006

Os tópicos incluem
  • Transdutores, amplificadores e modulos relés com alto perfil de isolação
  • O adeus às faixas de identificação - WAGO I/O-SYSTEM para aquisição de dados operacionais
  • Novas funções para o WAGO-I/O-SYSTEM
  • PROFIsafe: alto desempenho em espaços menores
  • Testar freios, mantendo os custos sob controle
 
 

WAGO direto 1/2006

Uma nova categoria de desempenho: WAGO SPEEDWAY 767. Após 10 anos de experiência com os módulos de E/S IP20, a WAGO define novamente um padrão na tecnologia de automatização, com uma nova categoria de serviços de módulos IP67 I/O: O WAGO SPEEDWAY 767 é concebido de forma detalhada do começo ao fim.
(arquivo em PDF, 530kB)
 
 

WAGO especial 1/2006

WINSTA® - Os nomes são programas. Para melhorar a comunicação, a família WINSTA® recebeu agora nomes que já são uma indicação do formato ou área de utilização. O novo catálogo WINSTA® mostra o programa WINSTA® atual.
(arquivo em PDF, 980kB)
 
 

WAGO direto 2/2005

Monitoramento de condição pelo WAGO-I/O-SYSTEM. Integrado nos nós de barramento da WAGO, permite-se realizar assim um monitoramento extremamente econômico. (arquivo em pdf, 550 kB)
 
 

WAGO direto 1/2005

TOPJOB® S: Os bornes. também para instalações prediais. Apenas um programa de bornes para todas as aplicações da indústria (também em EXE) e para instalações prediais. (arquivo em PDF, 650 kB)
 
 

WAGO direto 2/2004

Comunicação com certificado ODVA: O WAGO-I/O-SYSTEM 750 é aprovado no teste de conformidade com Ethernet/IP (Arquivo em PDF 800 kB)
 
 

WAGO direto 1/2004

IP-67 protegido sensor / atuador de caixas. Coletores de dados para (arquivo PDF, 730 kB)
 
 

WAGO direto 2/2003

Bornes de barramento com camada de fiação separada complementam o WAGO-I/O-SYSTEM.
 
 

WAGO direto 1/2003

Bornes TOPJOB®S com conexão CAGE CLAMP®S: Um novo salto quântico
 
 

WAGO direto 2/2002

Tecnologia de conexão revolucionária em ICE 3: Tecnologia de conexão segura para conexões sem limite
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com