首页
公司概况
关于我们
创新
客户
安全性
环境
员工
公司现况
WAGO 在世界各地的分布
WAGO 新闻和报刊
招聘信息
产品信息
新产品
轨装接线端子系列
PCB 接线端子及连接器
接线端子和连接器
自动化组件
认证查询
附件
技术资料
应用领域
汽车制造业
楼宇自动化
机械设备
电力工程
过程控制
交通
客户服务
技术支持
下载
解决方案供应商
电子产品技术说明文件
研讨会和培训
信息资料
反馈
中国CCC认证
ProServe
公司新闻
展览会
招聘信息
产品及公司新闻
认证
WAGO时事报刊
联系我们
版本说明
WAGO 中国通讯录
WAGO Minden
WAGO Sondershausen
WAGO在全球的分布
帮助
Country
Please select
WAGO Global Website
-----------------------------
Austria
Belgium
Brazil
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Japan
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Russia
Singapore
Sweden
Switzerland
Taiwan R.O.C.
Turkey
United Kingdom
USA
您的位置:
产品信息
>>
自动化组件
>>
工业接口模块
产品信息
新产品
轨装接线端子系列
PCB 接线端子及连接器
接线端子和连接器
自动化组件
WAGO-I/O-SYSTEM 750
WAGO-I/O-SYSTEM 751
WAGO-I/O-SYSTEM 753
WAGO-I/O-SYSTEM 755
WAGO-I/O-SYSTEM 757
WAGO-I/O-IPC(758系列)
I/O软件(759系列)
WAGO SPEEDWAY 767
PERSPECTO(762系列)
工业以太网
TO-PASS
PROFIsafe:体积小性能高
工业接口模块
过电压保护装置
稳压电源
空外盒和安装托架
状态监控
认证查询
附件
技术资料
JUMPFLEX 857系列
外形和电气性能的完美匹配是电气装置取得成功市场的重要因素。这也是WAGO新型857系列转换模块和继电器模块取得成功的原因。
JUMPFLEX系统说明-优点概览
独特外形多重功能:
最为紧凑
- 跨接,不是分立的接线
- 可适应恶劣的环境
- 最高的安全性
- 出色的灵活性
JUMPFLEX 系统说明
紧凑外形多重功能
独特的紧凑结构:
外形厚度仅为6.0mm,使 WAGO 857 系列的转换模块和继电器模块成为市场上同等产品中最小的。
跨接,不是离散的接线:
857系列的模拟信号隔离放大模块和温度变换模块不仅仅在外形上完全一致,而其跨接系统也是一致的,因此所有模块的电源接线位都可以跨接在一起。较小的继电器模块也可以与该外形完全匹配。
可适应恶劣的温度环境:
857系列所有转换模块产品的使用温度范围是 –25° C 到 +70° C,值得注意的是这个温度值范围远远超过了市场上其他同类产品的一般水平。
更高的安全性:
所有857系列的产品的输入,输出和供电端之间均提供良好安全绝缘耐压,根据 EN 61140 耐压测试可达到 2.5 kV。
优秀的灵活性:
857系列温度转换模块不仅可以用 DIP 拨码开关进行设置,...
...还可以通过软件设置。
WAGO 中国新闻
WAGO在全球的分布
WAGO 新闻和报刊
下载
信息资料
技术支持
电子产品技术说明文件
工业接口模块
外形独特,功能全面
857 系列
适用于所有应用领域的继电器
订货单
JUMPFLEX 857 系列。转换模块和继电器模块