TOPJOB® S Reihenklemmen

Das Reihenklemmen- programm für alle Industrieanwendungen (auch Exe) und die Gebäudeinstallation. Alle Klemmen mit CAGE CLAMP® S-Anschluss.

Reihenklemmen Frontverdrahtung

Mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangs-, Schutzleiter-, Schirmleiterklemmen in abgewinkelter und horizontaler Bauform. Verteiler-, Hochstrom-, und Mehrstock-Reihenklemmen.

EEx e II und EEx i Reihenklemmen

Für Anwendungen in explosionsgefährdeten  Bereichen "EEx e II" und in eigensicheren Stromkreisen "EEx i".

Funktionsklemmen

Mit CAGE CLAMP® Anschluss. Trenn- und Messklemmen, Quer- und Längstrennklemmen, Erdleiter-Trennklemmen. Sicherungsklemmen und -stecker. Initiatoren- und Aktorenklemmen, Diodenklemmen.

Compact Reihenklemmen

Kompakt und vielseitig, mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangs- und Schutzleiterklemmen für TS 35 und TS 15. Doppelduchgangsklemmen, Mehrstock-Reihenklemmen.

MINI Reihenklemmen

Ideal bei engen Platzverhältnissen, mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangs- und Schutzleiterklemmen für TS 35 und TS 15.

Reihenklemmen seitliche Verdrahtung

Mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen. Hochstromklemmen bis 95 mm².

Einzelklemmen und Klemmenleisten für Oberflächenmontage

Für spezielle oder universelle Verbindungsaufgaben: Geräteanschlussklemmen, anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten, Leuchtenklemmen, Verbindungs- und Verbindungsdosenklemmen.

Rangiersysteme

Rangiersysteme und Anschlussblöcke für Sammelschienen mit CAGE CLAMP® Anschluss: Doppeldurchgangsklemmen, Rangierwaben, Potenzialblöcke, Rangier- und Potenzialklemmen.

X-COM®-SYSTEM

Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern mit CAGE CLAMP® Anschluss. Das X-COM-SYSTEM® hat seinen Einsatzsschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau.

Schirmanschluss-System

Bietet hohe elektrische und mechanische Sicherheit bei sehr flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

TOPJOB® classic Reihenklemmen

Sorgen für Ordnung, Übersicht und Servicefreundlichkeit im Verteilerbau. Mit CAGE CLAMP® Anschluss. Durchgangs-, Schutzleiter-, N-Trennklemmen. Potenzialausgleichs- und Schirmleiter-
klememen, Installationsetagenklemmen.

Hochstromreihen- klemmen

Das komplette Hochstrom-Programm: Reihenklemmen- familie für Leiterquerschnitte von 6 mm2 - 95 mm2. Bis 95 mm2 im Handumdrehen geklemmt.

Reihenklemmen mit Schneidklemmanschluss

Ideale Kombination von Anschlusstechniken: Reihenklemmen mit FIT CLAMP-Anschluss für die Fabrikverdrahtung und CAGE CLAMP®-Anschluss für die Feldverdrahtung.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com