Bornes sectionnables et de mesure

Pour sections du conducteur allant de 0,08 à 4,0 mm². Charge maximale jusqu'à 30 A la position de commutation est précisément définie dans une position fixe. En fonction de la variante avec ouverture de test intégré pour fiches de test avec un diamètre de 2,0 mm et 2,3 mm.
  • Bornes sectionnables et de mesure avec sectionneur, pour circuits de transformateurs d'intensité et de tension, série 280 - 282
  • Bornes à commutation transversale et bornes sectionnables à commutation longitudinale, série 282.
  • Borne sectionnable avec fil de terre, série 282
 
 

Bornes à fusibles

Pour cartouches fusible G et cartouches fusibles plates pour voitures. Des cartouches fusible pivotantes permettent de changer rapidement le fusible et donnent la possibilité d'en stocker un de réserve. Signalisation d'erreur en option. Charge maximale 10 ou 30 A.
  • Bornes à fusible avec porte-fusible pivotant, série 281
  • Fiches à fusible pour bornes de base, série 280/281
  • Bornes à fusible pour fusibles plats automobile, série 282
  • Bornes à fusible, câblage latéral, série 282
 
 

Bornes pour capteurs et actionneurs

Pour sections du conducteur allant de 0,08 à 2,5 mm². Des diodes électroluminescentes (LED) indiquent des états de commutation. Il est même possible de connecter des capteurs sans préparation préalable. Contacts de pontage sans vis. Des types particuliers permettent la séparation du cheminement du signal ou la protection de l'alimentation des capteurs/actionneurs de 24 V ou 230 V.

  • Câblage frontal, type horizontal, série 270
  • Câblage frontal, type incliné, série 280
 
 

Bornes à diode

Avec marquage latéral et central pour sections de 1,5 mm², 2,5 mm² et 4 mm², séries 279, 280, 281
 
 

Bornes LED

Avec marquage latéral et central pour sections de 1,5 mm² et 2,5 mm², séries 279 et 280
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com