Los conectores hembra de la serie 2022 pueden pedirse ya preconfeccionados o para automontaje. La modularidad permite la confección de números de polos individuales o de variación frecuente (p.ej. para la construcción de prototipos).
El portafusibles enchufable para bornas de paso y bornas de tierra de la serie 2006 permiten un aseguramiento de circuitos con portafusibles enchufables sobre bornas de carril, y por tanto la separación de nivel de cableado y de funcionamiento.
Previsiblemente en febrero de 2010 estarán disponibles para SPEEDWAY cinco módulos más con índice de protección IP67. Es la primera vez que el sistema de E/S con índice de protección IP67 se incluye en un un módulo de entrada analógica para termoelementos con compensación de fuente fría. Además, SPEEDWAY se amplía con dos módulos de entrada y salida respectivamente de conexión negativa (Low Side).
En el caso de grandes máquinas e instalaciones con un elevado número de señales de entrada y salida, resulta esencial que el cableado de las direcciones sea barato y exento de errores. En estos casos el nuevo adaptador de 8 polos para módulos de relé y convertidores de la familia de productos JUMPFLEX® suponen una solución barata y segura para cualquier aplicación.