ETHERNET-Switches mit UL-Zulassung
Alle 100Base-TX-Industrial-Switches von WAGO haben die UL-Zertifizierung erhalten. Das sind im Einzelnen die 5-, 7- und 8-Port-ETHERNET-Switches der Serie 852 101/102/103/104. Darüber hinaus erhielt auch der 100Base-TX-Industrial-Eco-Switch Serie 852 111 mit fünf Ports die UL-Zulassung.
Bei der 8-Port-Variante der Eco-Famile Serie 852 112 ist die Zulassung beantragt. Mit den zertifizierten Switches stehen dem Anwender leistungsfähige Switches zur Verfügung, die im Industrieeinsatz mit geforderter UL-Zulassung eingesetzt werden können.
Neben einfachen ETHERNET-Switches mit fünf und acht 10/100BaseTX-Ports bietet die Serie 852 auch Switches mit acht Ports und zusätzlich zwei Ports für SFP-Module (Small Form Pluggable, zum Anschluss von Lichtwellenleitern) sowie konfigurierbare ETHERNET-Switches mit sieben 10/100BaseTX-Ports und zwei SFP-100Base-FX-Ports. Die konfigurierbaren Switches bieten vielfältige Einstellungen, die unter anderem eine Xpress-Ring-Schaltung erlauben. Damit lässt sich in einer ETHERNET-Ringtopologie eine Ersatzwegschaltung realisieren, die bei Ausfall der primären Verbindung eine Rekonfiguration in weniger als 50 ms ermöglicht. Die Eco-Switches bieten in anspruchsvollen industriellen Netzwerken eine einfache Installation – ohne konfigurieren zu müssen, bei einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis.











