WAGO direct building 1/2013

Themen sind unter anderem:

 

  • Komfort und Energieeffizienz
  • Bibliotheken für HLK-Anwendungen
  • Im Zehnkampf der Sonne entgegen
  • Energie eiskalt gespart
  • Einfachheit gepaart mit hoher Funktionalität
 
 

WAGO direct process 1/2013

Themen sind unter anderem:

 

  • Dezentrale Automatisierung schafft Struktur
  • Intelligenz für die Armatur
  • Neue Schaltanlagen schaffen langfristig Versorgungssicherhet
  • Pumpenstation
  • Wasserversorgung im Internet
 
 

WAGO direct building 2/2012

Themen sind unter anderem:

 

  • Von Anfang bis Ende effizient
  • DALI und KNX im "Kamm"
  • Ein Königreich für Kultur
  • Linect® auf Erfolgskurs
  • Hotel für Jung und Junggebliebene
 
 

WAGO direct industry 2/2012

Themen sind unter anderem:

 

  • Bluetooth® an Bord
  • Ausgezeichneter Standard
  • Maschinen für die Steckdose
  • Ladestation im Servicepaket
  • picoMAX® – Das Steckverbindersystem
 
 

WAGO direct process 2/2012

Themen sind unter anderem:

 

  • Automatisierungskonzepte für die Prozessindustrie
  • Mit Solarantrieb über die Weltmeere
  • Photovoltaik mit Strahlkraft
  • Landgemeinde investiert in neue Anlagen zur Wasserversorgung
  • Wasserhebung im Lausitzer Bergbaurevier
 
 

WAGO direct process 1/2012

Themen sind unter anderem:

 

  • Grenzübergreifend geklärt 
  • Energiecocktail zentral gemixt 
  • Hoher Automatisierungsgrad sichert Wasserversorgung 
  • IHK würdigt den Transfer einer neuen Technologie 
  • Brunnenpumpen aus der Ferne steuern
 
 

WAGO direct industry 1/2012

Themen sind unter anderem:

 

  • Energiemanagement sorgt für grosse Spareffekte
  • Stellmotoren optimal ansteuern
  • Punktlandung - Fernwirktechnik macht Vorfeld-Service effizient
  • LED-Platinen einfach aneinanderreihen
  • Harte Echtzeit mit SERCOS und SPEEDWAY
 
 

WAGO direct industry 2/2011

Themen sind unter anderem:

 

  • Formatkreissäge modular gesteuert
  • Federklemmen in neuen Schaltanlagen der VW Kraftwerk
  • BeBa automatisiert Solarparks
  • Kundenprozesse aus der Ferne überwachen
  • Neue Schaltanlagen schaffen langfristig Versorgungssicherheit
 
 

WAGO direct industry 1/2011

Themen sind unter anderem:

 

  • Bluetooth® ist nicht gleich Bluetooth®  
  • TOPJOB®S und X-COM®S schaffen Synergien  
  • Schritt für Schritt zum präzisen Druck
  • Stromversorgungssystem EPSITRON® erweitert  
  • Licht für Sicherheit im Tunnel
 
 

WAGO direct building 2011

Themen sind unter anderem:

 

  • Konzernzentrale - das Herz eines Vorzeigeprojektes
  • Geschmackssache: Feldbussysteme in der Gebäudeautomatisierung
  • Flexible Automation mit BACnet
  • Raumautomation per Mausklcik
  • WINSTA®: einfach stecken, vielfach nutzen
 
 

WAGO direct process 2/2011

Themen sind unter anderem:

 

  • Fernwirkcontroller für virtuelle Kraftwerke
  • Proszesssicherheit gewährleisten - Energieeffizienz steigern
  • Kompakte Fernwirktechnik nach IEC-Standard
  • Energieeffizienz im Mobilfunknetz
  • Mit Sicherheit wartungsfrei - WAGO-Federklemmtechnik in Windenergieanlagen
 
 

WAGO direct process 1/2011

Themen sind unter anderem:

 

  • Extrem: Offshore-Automatisierung im EX-Bereich 
  • Fernwirkcontroller macht I/O-SYSTEM zur Fernwirkanlage 
  • Anlagenmodernisierung bei voller Bestandswahrung im Feld 
  • Zeltplatz mit festem Bierversorgungsanschluss 
  • Kostenreduzierung durch optimierte Schlammentwässerung
 
 

WAGO direct industry 2010

Themen sind unter anderem:

 

  • Zelle für Zelle zum Solarpanel 
  • Speedway 767 um Mischmodule erweitert 
  • Trennverstärker machen Prozesswert "lesbar" 
  • Sicher landen mit zuverlässiger Befeuerung 
  • Ethernet-Controller 2.0 - ein kluger Zug
 
 

WAGO direct building 2010

Themen sind unter anderem:

 

  • Feste Grundlage für flexible Gebäudeplanung 
  • Beleuchtungssteuerung per Funk 
  • Gebäudeautomation für das europäische Patentamt 
  • Sonnenschutz einfach gesteuert mit SMI 
  • Im Überblick: Neuheiten zur Gebäudeautomation
 
 

WAGO direct process 1/2010

Themen sind unter anderem:

 

  • Zentral gesteuerte Wasseraufbereitung
  • Vom Maiskorn zu Bioerdgas 
  • Fernwirken nach internationalem Standard
  • Neuer ETHERNET-Controller und -Koppler für die Industrie
  • Neue Ex-i-Einspeisung versorgt noch mehr Ex-i-Busklemmen
 
 

WAGO direct industry 2/2009

Themen sind unter anderem:

 

  • PERSPECTO: Your Automation Insight
  • Dezentral automatisieren: Investitionsschutz inklusive
  • Punktgenau: Flexible Komponenten begünstigen
  • Unterbrechungsfrei: Sicher versorgt mit EPSITRON
  • Teamwork: 8-fach Adapter und 16-Kanal-Busklemme arbeiten Hand in Hand
 
 

WAGO direct process 2/2009

Themen sind unter anderem:

 

  • Überlegene Verbindungstechnik: WAGO für Windenergieanlagen
  • Heiß begehrt: ein System für alle Fälle 
  • Gut kombiniert: der HART-Anschluss im Ex-Bereich 
  • Drahtlos: Kommunikation im Ex-Bereich 
  • Zuverlässig: Datensammler im Zementwerk
 
 

WAGO direct 1/2009

Themen sind unter anderem:

 

  • Industrietauglich: Stromversorgung mit System 
  • CNC-Maschinen ausgestattet mit WAGO SPEEDWAY und WAGO-I/O-IPC 
  • Neue Controller und Koppler für SPEEDWAY
  • 16-Kanal-Klemme mit I/O-Extension
  • Mehr Steuerungsleistung für das WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
 
 

WAGO direct 1/2008

Themen sind unter anderem:

 

  • TO-PASS skalierbare Fernwirklösungen
  • B-I/O-nade: alles Bio mit I/O
  • Jetzt kommt SPEEDWAY - IP67 geschütztes I/O-System kommt auf den Markt
  • WAGO-Produkte im Einsatz bei Verpackungsmaschinen
  • Positioniersteuerung im Feldbusknoten
 
 

WAGO special 1/2008

Themen sind unter anderem:

 

  • Neue Impulse für die Gebäudeautomation - KNX und BACnet für das WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Fliegender Wechsel in der Steuerung
  • TO-PASS skalierbare Fernwirklösungen - Abgelegene Objekte autark überwachen
  • Werkzeugfreie RJ 45-Lösung
  • WINSTA® : Schnell montieren und flexibel bleiben
 
 

WAGO direct 2/2007

Themen sind unter anderem:

 

  • Maßgeschneidert Temperaturmessung - Temperatur-Messumformer mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten
  • Zukunftssichere Zeitungsrotation
  • RFID unschlagbar flexibel integrieren - Universeller Felbbusanschluss
  • WAGO SPEEDWAY 767 - IP67 geschütztes I/O-System steht vor der Markteinführung
  • Mehr Ethernet hat keiner - Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET....
 
 

WAGO direct 1/2007

Themen  sind unter anderem:

 

  • 95 mm2 im Handumdrehen geklemmt
  • WINSTA® treibt`s bunt
  • Durchgängige Beschriftung spart Zeit
  • Komplett vorkonfektioniert und Kosten sparen - Neue Doppelstockklemme für das WAGO X-COM SYSTEM
  • Potenzialdifferenzkiller - Serie 857: Trennverstärker, Messumformer, Relaisbausteine
 
 

WAGO direct 2/2006

Themen sind unter anderem:

 

  • Multitalente mit Profil - Trennverstärker, Messumformr, Relaisbausteine....
  • Abschied vom Schreibstreifen - WAGO-I/O-SYSTEM in der Betriebsdatenerfassung
  • Neue Funktionen für das WAGO-I/O-SYSTEM
  • Profisafe: Hochleistung auf kleinstem Raum
  • Bremsen geprüft, Kosten unter Kontrolle
 
 

WAGO direct 1/2006

Themen sind unter anderem:

 

  • Eine neue Leistungsklasse - WAGO SPEEDWAY 767
  • Steuern bei -20°C - Das WAGO-I/O-SYSTEM bei der SBB
  • Näher an den Kompass, weiter in die Welt - WAGO-I/O-SYSTEM 750 punktet erneut mit Schiffbau-Zulassungen
  • WINSTA®  - Die Namen sind Program
  • TOPJOB®  S Neuheuten mit Mehrfachnutzen
 
 

WAGO Special 1/2006

Themen sind unter anderem:

 

  • WINSTA®  - Die Namen sind Programm
  • Himmlische Lichtarchitektur - Beleuchtungsteuerung auf höchstem Niveau
  • COPENHAGEN ATRIUM - WINSTA® : Innovation für Dänemark
  • TOPJOB®  S Neuheiten mit mehrfachem Anwendernutzen
  • Der frei programmierbare KNX-Baukasten
 
 

WAGO direct 2/2005

Themen sind unter anderem:

 

  • Integriertes Condition Monitoring
  • Konzernweit mobile Fertigungslinien dank Feldbustechnik
  • Schnell, Sicher, Robust: SPEEDWAY
  • Industrial Ethernet
  • Wieder neue Busklemmen
 
 

WAGO direct 1/2005

Themen sind unter anderem:

 

  • TOPJOB® S: Die Reihenklemmen
  • Smarte Lösung: Feldbustechnik in der Automobilfertigung
  • TOPJOB® S Neuheiten mit mehrfachem Kundennutzen
  • Leiterplatten-Steckverbinder für 41 A!
  • WAGO Ethernet Controller in de Prozesstechnik
 
 

WAGO direct 2/2004

Themen sind unter anderem:

 

  • Busklemmen schnell und sicher anschliessen
  • Hybridkraftwerk mit Reihenklemmen
  • Runde Sache: TOPJOB®  S-Reihenklemmen in Melkanlagen
  • Sparen von A bis Z: TOPJOB®  S-Reihenklemmen
  • Perfekt versteckt: Dezentrale Gebäudeautomation im doppelten Boden
 
 

WAGO direct 1/2004

Themen sind unter anderem:

 

  • Datensammler fürs Grobe: IP 67-gechützte Sensor/Aktor Boxen
  • Lizenz zum Stauben
  • Sparen mit System - Der Quantensprung kommt an
  • Revolution in der Reihenklemmenbeschriftung
  • WAGO funkt weiter - Bluetooth-Busklemme für das WAGO-I/O-SYSTEM 750
 
 

WAGO direct 2/2003

Themen sind unter anderem:

 

  • Serie 753: Busklemmen im Handumdrehen angeschlossen
  • Reihenklemmen intelligent prüfen
  • WAGO X-COM-SYSTEM - Durchführungs-Steckverbinder für Rastmontage
  • Sicher verriegelt - Das WAGO MULTISTECKERSYSTEM wächst weiter
  • WAGO-I/O-SYSTEM bei Südzucker - Weit mehr als nur Zucker
 
 

WAGO direct 1/2003

Themen sind unter anderem:

 

  • Ein neuer Quantensprung - WAGO TOPJOB®  S-Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®  S-Anschluss
  • Das Werk im Werk - Opel Werk Rüsselsheim setzt Maßstäbe
  • Perfekt gesteckt - intelligent verteilt
  • Hommage an das Licht - Sonnenbänke der Spitzenklasse
  • Dezentral, offen, kooperativ - Gebäudespezialist Ethernet
 
 

WAGO direct 2/2002

Themen sind unter anderem:

 

  • Sichere Verbindungstechnik für grenzenlose Verbindungen - Wegweisende elektrische Verbindungstechnik im ICE 3
  • Verbindungstechnik im Maschinenbau - Innovationen bei Fischer Maschinenfabrik
  • Die neuen Doppeldecker - MULTISTECKERSYSTEM: 2-Leiter-Federleisten mit CAGE CLAMP®  S-Anschluss
  • Die Schiffs-Black-Box - Ethernet inder Schiffstechnik
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com