首页
公司概况
关于我们
创新
客户
安全性
质量
环境
员工
现况
WAGO 在世界各地的分布
WAGO 新闻和报刊
招聘职位
产品信息
新产品
轨装接线端子系列
PCB 接线端子及连接器
接线端子和连接器
自动化组件
认证查询
停产产品
附件
技术资料
应用领域
楼宇自动化
汽车制造业
能源工程
机械工程
过程控制
交通领域
电动交通
客户服务
视频资料
技术支持
下载
解决方案供应商
电子产品技术说明文件
研讨会和培训
信息资料
ProServe
中国CCC认证
公司新闻
展览会
招聘信息
产品及公司新闻
认证
WAGO时事报刊
联系我们
网站说明
WAGO 中国通讯录
WAGO在全球的分布
帮助
Country
Please select
WAGO Global Website
-----------------------------
Austria
Bahrain
Belgium/flemish
Belgium/german
Belgium/francais
Brazil
Bulgaria
Canada
China
C.I.S. / CHГ
Czech Republic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
India
Iran
Iraq
Italy
Japan
Jordan
Kuwait
Latvia
Lithuania
Luxemburg/german
Luxemburg/francais
Mexico
Netherlands
Norway
Oman
Poland
Qatar
Romania
Saudi Arabia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland/german
Switzerland/francais
Switzerland/italian
Taiwan R.O.C.
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom
USA
您的位置:
公司新闻
>>
产品及公司新闻
>>
WAGO 中国新闻
公司新闻
展览会
招聘信息
产品及公司新闻
2011
2010
2009
WAGO 中国新闻
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
认证
WAGO时事报刊
万可电子通过ISO14001环境管理体系认证
万可电子(天津)有限公司于2011年11月顺利通过ISO14001环境管理体系认证,ISO14001环境管理体系标准是ISO14000系列标准中一项重要标准。由于公司具备一定的环境管理水平,节约能源、资源,树立绿色企业形象意识,在工厂前期的建设阶段和运行中以及当生产发展和加工过程中,环境兼容性和安全性以及最好的工艺已经被公司应用,这使得公司的认证工作进行的十分顺利。
WAGO天津厂区扩建工程紧张进行中
万可电子(天津)有限公司二、三期厂房扩建工程正在紧张进行中,这是公司继2006年新厂房投入使用后的又一次扩建,也标志着WAGO在中国的发展又将步入一个新的里程。
天府之行,整装再发-WAGO中国2011上半年销售会议圆满结束
WAGO中国2011上半年销售会议于7月25日-29日在素有“天府之国”美誉的成都成功举行。各地区销售人员对2011上半年销售工作做了总结,并对下半年工作进行了规划,大家在会上认真分析销售形势,积极交流工作心得。此外,公司还邀请来自德国总部的产品培训经理Mr. Bachem为大家讲解新产品,进行技术培训。
WAGO 2011 破冰之旅—IO System产品推荐会取得圆满成功
WAGO 2011 破冰之旅—IO System第二阶段产品推荐会天津站、北京站、上海站、青岛站、长春站也都顺利举行,至此WAGO 2011全国十大城市巡演活动取得了圆满成功!
WAGO 2011 破冰之旅IO System产品推荐会第一阶段圆满结束
WAGO 2011 破冰之旅IO System第一阶段产品推荐会于4月15日成功落幕,此次推荐会先后历经长沙、广州、昆明、成都、西安五地,吸引了来自三一重工、攀钢集团、株洲电力机车等众多知名企业、科研院所的近500名工程师参加。
再次相聚 雄心百倍 - WAGO 2010下半年销售会议
WAGO中国每年两次的销售工作会议于2011年1月如期举行,全体销售人员在新的一年开始的时候又一次相聚在天津,总结2010年下半年的销售工作情况和分析2011年市场形势。
重装上阵 - WAGO 2011 总线代理商大会
2011年1月10日,在美丽的天津海河之畔,万可电子迎来了来自全国各地近30位总线产品代理商代表,和万可电子的总线销售人员一起,共同参加“重装上阵 - WAGO 2011 总线代理商大会”。
WAGO 2011 破冰之旅——IO System产品推荐会
WAGO 2011 IO System产品推荐会将于2011年3月至5月举行,现已开始接受报名。
万可电子参展2010中国国际电梯展
2010中国国际电梯展汇聚了众多国际、国内的电梯和部件的知名供应商,此次盛会上,作为在电梯行业有着丰富经验的电连接领域生产商,WAGO以全新的形象出席,为电梯行业带来高可靠、操作便捷的产品。
WAGO为新能源领域提供可靠产品
WAGO公司一直以来都密切关注新能源领域的发展,并具备服务于世界范围内新能源领域的丰富经验。
WAGO产品在铁路道岔融雪系统中的应用
针对北方寒冬的冰雪天气,在道岔上加装融雪系统可以有效保证高铁列车的行车安全。WAGO轨装式接线端子和连接器等产品凭借其在机械和电气方面的长期稳定性而被大量应用在道岔融雪系统中。
万可电子顺利通过ISO 9001: 2008换证复评
万可电子(天津)有限公司于2010年1月成功通过ISO 9001: 2008质量管理体系外审复评,获得国际权威认证机构TÜV颁发的ISO9001:2008质量体系认证证书。
WAGO - 腾飞高铁信号系统的保障
武广高铁见证了中国铁路技术的飞速发展,它的运行需要先进的技术,更需要来自铁路信号系统的保障。“高可靠、抗振动、免维护”的WAGO产品自然是其最佳选择。
万可电子(天津)有限公司增设长沙、昆明办事处
继北京、上海、广州、成都、武汉、西安办事处之后,万可电子(天津)有限公司又在长沙和昆明地区增设两个办事处。
WAGO召开2009上半年销售工作会议
历时3天的WAGO 2009上半年销售会议于7月在美丽的杭州举行。
WAGO中国销售培训
销售就是将产品的价值信息传递给别人,以满足客户需求的过程。如何站在客户的角度做好销售?如何提高自身销售能力?
WAGO中国销售会议成功召开
2009年1月15、16日,万可电子(天津)有限公司2008年销售总结暨2009年销售计划会议在WAGO中国分公司顺利召开。
2009新年贺词
WAGO全体员工愿与新老客户共同努力,站在新的起点上,迎接这既富于挑战又充满机会的2009,让我们一起携手,再创辉煌!
心系灾区,爱心捐赠
爱心汇聚力量,这一点万可电子全体员工始终坚信。灾难面前,让我们每一个人都伸出援助之手,与灾区人民共渡难关!
新厂区落成并投入使用
万可电子(天津)有限公司坐落于天津武清开发区泉汇路的新厂区现已落成,新厂区总占地面积为70000m2(包括用于二期扩建工程的预留地),车间面积达12000m2。该厂区是WAGO公司今后在亚太地区的生产中心,标志着公司发展进入了又一个新的里程。
运行在世界屋脊的可靠连接
神圣、神奇、神秘,青藏高原和横空出世的青藏铁路吸引着世界的目光。在青藏列车这一具有挑战性的项目中,WAGO 公司很荣幸的承担了所有6mm2以下接线端子的供应。
和利时PLC选用WAGO连接器
由和利时公司自主开发的PLC产品使用了WAGO专利弹簧接线方式。
WAGO 中国新闻
WAGO在全球的分布
WAGO 新闻和报刊
下载
信息资料
技术支持
电子产品技术说明文件