Schnell, schneller, SPEEDWAY: mit einem Hardware-Delay von 10 μs eignen sich die drei neuen digitalen High-Speed-Module ideal für harte Echtzeitanforderungen.
Aufgrund der kurzen Reaktionszeit der Module bieten sich diese hervorragend für Echtzeitanforderungen an, wie sie etwa in „Motion Control“-basierten Automatisierungssystemen Verwendung finden.
Die drei digitalen IP67-Komponenten lassen sich über jeweils vier M12-Anschlüsse mit schnellen Sensoren und Aktoren verbinden. Die Anschlüsse sind geschirmt ausgeführt, um elektromagnetische Störeinflüsse (EMV) auszuschließen. Die einzelnen Kanäle sind feldbusabhängig über die Gerätebeschreibungsdateien parametrierbar oder feldbusunabhängig über die FDT-/DTM-Technologie.
Die drei Neuen auf einem Blick:
8DI-Modul:
- 8 digitale Eingänge (4 x M12-Anschlüsse, doppelt belegt, geschirmt)
- Filter (10, 25, 50, 100 und 200 µs, 1 und 3 ms, sowie „Filter aus“), Invertierung, Simulation und Diagnose kanalweise parametrierbar
8DO-Modul:
- 8 digitale Ausgänge (4 x M12-Anschlüsse, doppelt belegt, geschirmt) mit einem Ausgangsstrom von 0,1 A pro Kanal
- Ersatzwertstrategie, Handbetrieb, Invertierung, Simulation, Diagnose kanalweise parametrierbar
4DIO-Modul:
- 4 Digitalein- oder -ausgänge (4 x M12-Anschlüsse, geschirmt) mit einem Ausgangsstrom von 0,2 A pro Kanal. Das Mischmodul bietet überdies den Vorzug, wahlweise jeden Kanal als Ein- oder Ausgang zu parametrieren.
- Betriebsart und Zähler parametrierbar
- Filter, Ersatzwertstrategie, Handbetrieb Invertierung, Simulation und Diagnose kanalweise parametrierbar