WAGO X-COM®-SYSTEM
Le nostre possibilità - i vostri vantaggi. Il WAGO X-COM®-SYSTEM
Il WAGO X-COM-SYSTEM®, una sintesi fra connettore e morsetto per guida, è divenuto sin dalla sua introduzione sul mercato nel 1997, un modulo essenziale per il cablaggio universale di vari sistemi. Così tutte le solite funzioni dei morsetti modulari sono ora ad innesto. Con l'X-COM-SYSTEM®, anche i componenti che non si montano sulla guida DIN 35 possono essere facilmente inseriti nel cablaggio dell'impianto.
Per voi significa:
- Protezione contro l'inversione di polarità al 100% e
- protezione contro il contatto accidentale anche con connessione staccata.
Esistono tanti buoni motivi per impiegare il WAGO X-COM®-SYSTEM:
- Sostituzione delle connessioni pesanti a prezzo conveniente. Per tutte le applicazioni fino a 500 V / 32 A / 4 mm². Con WAGO X-COM® risparmiate fino al 60%!
- Progettazione e test semplici mediante connettori femmina a 1 polo.
- Moduli elettronici integrati direttamente nel sistema di cablatura.
- Razionalizzazione dei quadri di comando. La possibilità di innesto continua in tutti i campi di applicazione permette di risparmiare costi grazie al preassemblaggio!
- Ripartizione ad innesto fino a 6 potenziali.
- Risparmiare spazio con morsetti a due piani.
X-COM®-SYSTEM Panoramica prodotto
Il sistema X-COM® è costituito da morsetti da guida speciali, da morsetti di base, come connettori maschi e prese femmina per differenti tipologie di assemblaggio e da connettori con pin a saldare. Lo spessore dell'articolo è normalmente di 5 mm.
Descrizione del sistema
Lavorare con sistemi di connessione a innesto diretto significa poter operare con cavi preassemblati.
Ecco i vantaggi:











