Serie 769 - WAGO X-COM®-SYSTEM
Una sintesi fra morsetti modulari e connettori. Il WAGO X-COM®-SYSTEM viene impiegato pricipalmente in quadri di comando e nei controlli.
Sistema di connessione picoMAX® per circuiti stampati
Gli ingegneri WAGO sfidano le tecnologie affermate. L'innovazione e la determinazione li hanno resi capaci di rivoluzionare il cablaggio con un design della connessione elettrica radicalmente nuovo.
TOPJOB®S
Una gamma di morsetti per il montaggio su guida in grado di soddisfare tutte le applicazioni industriali ed Ex. Morsetti per 2 conduttori, 3conduttori e 4 conduttori, morsetti a 2 e 3 piani per sezioni nominali da 1,5 mm² a 16 mm².
Morsetti SMD con azionamento a pressione, Serie 2060
I conduttori flessibili possono essere facilmente inseriti e rilasciati con la semplice pressione sull'azionamento.
WINSTA connettori plug-in
WINSTA® - Le soluzioni Plug&Play sono sempre più richieste dagli elettro-installatori professionisti, soprattutto dove spesso è necessario ridurre al minimo i tempi d'installazione.
Un talento multiplo ad alto profilo
La perfetta corrispondenza fra soluzione d'alloggiamento e elettronica è la ricetta per il successo di un dispositivo perfetto. Questo è quello che WAGO ha raggiunto con il nuovo trasduttore e modulo relè della Serie 857.




+39 051 613 21 12
+39 051 613 28 88