Vorschriften IEC / EN
Für die in die dargestellten elektrischen Verbindungselemente gelten je nach Bauart und anwendungsspezifischer Gestaltung im wesentlichen folgende Normen.
| IEC 60364-1 VDE 0100-100 /.. Errichten von Niederspannungsanlagen - Anwendungsbereich, Zweck und Grundsätze |
IEC 60079-7 EN 60079-7 VDE 0170/0171 Teil 6 / Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Erhöhte Sicherheit „e“ |
IEC 60439-1 EN 60439-1 VDE 0660 Teil 500 / Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen - Typ geprüfte und partiell Typ geprüfte Kombinationen |
| EN 50110-1 VDE 0105 Teil 1 / Betrieb von elektrischen Anlagen |
IEC 60079-11 EN 50020 VDE 0170/0171 Teil 7 / Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Eigensicherheit „i“ |
IEC 60439-3 EN 60439-3 VDE 0660 Teil 504 /- Besondere Anforderungen an Niederspannung-Schaltgerätekombinationen zu deren Bedienung Laien Zutritt haben - Installationsverteiler |
| IEC 61140 EN 61140 VDE 0140 Teil 1 / Schutz gegen elektrischen Schlag - Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel |
IEC 60079-14 EN 60079-14 VDE 0165 Teil 1 / Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährteten Bereichen |
EC 61643-1 En 61643-11 VDE 0675 Teil 6-11 / Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Überspannungsableiter zur Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen - Anforderungen und Prüfungen |
| VDE 0100 Teil 710 / Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche |
IEC 60079-15 EN 50021 VDE 0170/0171 Teil 16 / Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Zündschutzart „n“ |
IEC 60335-1 EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1 / Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen |
| DIN VDE 0108 Teil 1 / Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen - Allgemeines |
IEC 60038 HD 472 S1 VDE 0175 / IEC-Normspannungen |
IEC 60598-1 EN 60598-1 VDE 0711 Teil 1 / Leuchten - Allgemeine Anforderungen und Prüfungen |
| IEC 60664-1 EN 60664-1 VDE 0110 Teil 1 / lsolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen |
DIN VDE 0298 Teil 1 / Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen - Empfohlene Werte für die StrombeIastbarkeit von Kabeln und Leitungen für die feste Verlegung in Gebäuden und von flexiblen Leitungen |
IEC 60320-1 EN 60320-1 VDE 0625 Teil 1 / Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke - Allgemeine Anforderungen |
| IEC 60204-1 EN 60204-1 VDE 0113 Teil 1 / Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Allgemeine Anforderungen |
IEC 60112 EN 60112 VDE 0303 Teil 11 / Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen |
IEC 60352-1 EN 60352-1 / Lötfreie elektrische Verbindungen; Wickelverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |
| VDE 0118 Teil 1 / Errichten elektrischer Anlagen im Bergbau unter Tage - Allgemeine Festlegungen |
IEC 60529 EN 60529 VDE 0470 Teil 1 / Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - Prüfgeräte und Prüfverfahren |
IEC 60352-2 EN 60352-2 / Lötfreie elektrische Verbindungen; Crimpverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |
| IEC 60079-0 EN 50014 VDE 0170/0171 Teil 1 / Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Allgemeine Bestimmungen |
IEC 60998-2-5 prEN 60998-2-5 /- Besondere Anforderungen an Verbindungsdosen (Anschließen und/oder Abzweigen) für Klemmen oder Verbindungsmaterial |
IEC 60352-3 EN 60352-3 / Lötfreie elektrische Verbindungen; Lötfreie zugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |
| IEC 60999-1 EN 60999-1 VDE 0609 Teil 1 / Verbindungsmaterial -Elektrische Kupferleiter- Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und Schrauben lose Klemmstellen - Allgemeine und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm2 bis einschließlich 35 mm2 |
IEC 60947-1 EN 60947-1 VDE 0660 Teil 100 / Niederspannungsschaltgeräte - Allgemeine Festlegungen |
IEC 60352-4 EN 60352-4 / Lötfreie elektrische Verbindungen; Lötfreie nichtzugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |
| 11 IEC 60999-2 EN 60999-2 /- Allgemeine und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 35 mm2 bis einschließlich 300 mm2 |
IEC 60947-7-1 EN 60947-7-1 VDE 0611 Teil 1 /- Hilfseinrichtungen; Reihenklemmen für Kupferleiter |
IEC 60352-5 EN 60352-5 / Lötfreie elektrische Verbindungen; Einpressverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |
| IEC 60998-1 EN 60998-1 E VDE 0613 Teil 1 / Verbindungsmaterial für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen |
IEC 60947-7-2 EN 60947-7-2 VDE 0611 Teil 3 /- Hilfseinrichtungen; Schutzleiter-Reihenklemmen für Kupferleiter |
IEC 60352-6 EN 60352-6 / Lötfreie elektrische Verbindungen; Durchdringverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |
| 13 IEC 60998-2-1 EN 60998-2-1 E VDE 0613 Teil 2-1 /- Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schraubklemmen |
IEC 60947-7-3 EN 60947-7-3 VDE 0611 Teil 6 /- Hilfseinrichtungen; Sicherheitsanforderungen für Sicherungs- Reihenklemmen |
IEC 60352-7 EN 60352-7 / Lötfreie elektrische Verbindungen; Federklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |
| IEC 60998-2-2 EN 60998-2-2 E VDE 0613 Teil 2-2 /- Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit schraubenlosen Klemmstellen |
IEC 61984 EN 61984 VDE 0627 / Steckverbinder Sicherheitsanforderungen und Prüfungen |
|
| IEC 60998-2-3 EN 60998-2-3 E VDE 0613 Teil 2-3 /- Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schneidklemmen |
IEC 60512-1 EN 60512-1 / Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren - Allgemeines |
|











