WAGO X-COM® SYSTEM
Le nostre capacità i vostri vantaggi. Il sistema X-COM® di WAGO
Il WAGO X-COM-SYSTEM, una sintesi fra connettori e morsetti per guida, è divenuto sin dalla sua introduzione sul mercato nel 1997, un modulo essenziale per il cablaggio universale di vari sistemi. Con questo sistema tutte le classiche funzioni dei morsetti modulari sono ora ad innesto. Con l'X-COM-SYSTEM® anche i componenti che non si montano sulla guida DIN 35 possono essere facilmente inseriti nel cablaggio dei sistemi esistenti.
Vantaggi:
- Protezione contro l'inversione di polarità al 100% e
- protezione contro il contatto accidentale anche con connessione staccata.
Esistono X buoni motivi per impiegare il WAGO X-COM®-SYSTEM:
- Sostituzione delle connessioni ad un prezzo ragionevole. Per tutte le applicazioni fino a 500 V / 32 A / 4 mm². Con WAGO X-COM® potete risparmiare fino al 60%!
- Progettazione e test semplici mediante connettori femmina a 1 polo.
- Moduli elettronici integrati direttamente nel sistema di cablatura.
- Risparmiare sulla realizzazione del quadro comandi. La possibilità di innesto continua in tutti i campi d'applicazione permette di risparmiare costi grazie al pre-assemblaggio dei componenti!
- Ripartizione ad innesto fino a 6 potenziali.
- Risparmiare spazio con morsetti a due piani.
X-COM®-SYSTEM Panoramica prodotto
Il sistema X-COM® è costituito da morsetti da guida speciali come morsetti di base, connettori maschi e prese femmina per differenti tipologie di assemblaggio e da connettori con pin a saldare. Lo spazio fra pin è normalmente di 5 mm.
Descrizione del sistema
Lavorare con sistemi di connessione a innesto diretto significa poter operare con cavi preassemblati.
Ecco i vantaggi:









