IEC 60364-1
VDE 0100-100
/.. Rejsning af lavspændingsinstallationer
- applikation, formål og principper
IEC 60079-7
EN 60079-7
VDE 0170/0171 Del 6
/ Elektrisk apparat til potentielt eksplosive områder
- Øget sikkerhed "e"
IEC 60439-1
EN 60439-1
VDE 0660 Del 500
/ Lavspænding switchgear-kombinationer-
Typetestede og delvist type-testede
kombinationer
EN 50110-1
VDE 0105 Del 1
/ Betjening af elektriske installationer
IEC 60079-11
EN 50020
VDE 0170/0171 Del 7
/ Elektrisk apparat til
potentielt eksplosive områder
- Væsentlig sikkerhed "i"
IEC 60439-3
EN 60439-3
VDE 0660 Del 504
/- Særlige krav til
lavspænding switchgear-kombinationer
med operationel adgang for lægmænd
- Installationsfordelerpaneler
IEC 61140
EN 61140
VDE 0140 Del 1
/ Beskyttelse imod elektrisk stød
- Fælles krav til
installationer og enheder
IEC 60079-14
EN 60079-14
VDE 0165 Del 1
/ Rejsning af elektriske installationer
i potentielt eksplosive områder
EC 61643-1
En 61643-11
VDE 0675 Del 6-11
/ Overspændingsbeskyttelse af
lavspændingsenheder
- Strømudsvingsbeskyttelse til
anvendelse i lavspændingsinstallationer
- Krav og testning
VDE 0100 Del 710
/ Rejsning af lavspændingsinstallationer
- Krav til driftsfaciliteter,
rum og særlige installationer,
Del 710: Medicinske faciliteter
IEC 60079-15
EN 50021
VDE 0170/0171 Del 16
/ Elektriske enheder til
potentielt eksplosive områder
- Eksplosionsbeskyttelse "n"
IEC 60335-1
EN 60335-1
VDE 0700 Del 1
/ Sikkerhed for husholdningsapparater og lignende
- Generelle krav
DIN VDE 0108 Del 1
/ Strøminstallationer og sikkerhedsstrømforsyning
i fællesfaciliteter
- Generelt
IEC 60038
HD 472 S1
VDE 0175
/ IEC Nominelle spændinger
IEC 60598-1
EN 60598-1
VDE 0711 Del 1
/ Belysning
- Generelle krav og
testning
IEC 60664-1
EN 60664-1
VDE 0110 Del 1
/ Isoleringskoordinering for
elektriske enheder i lavspændingsinstallationer
- Principper, krav og
testning
DIN VDE 0298 Del 1
/ Brug af kabler og isolerede ledere
i strøminstallationer
- Anbefalede værdier til strømbæring
kapacitet for installerede kabler og ledere
i bygninger og for fleksible ledere
IEC 60320-1
EN 60320-1
VDE 0625 Del 1
/ Tilslutningsenheder for lavspændingskredsløb for
husholdnings- og lignende generelle formål
- Generelle krav
IEC 60204-1
EN 60204-1
VDE 0113 Del 1
/ Elektrisk udstyr til maskineri
- Generelle krav
IEC 60112
EN 60112
VDE 0303 Del 11
/ Procedure for fastsættelse af
bevissporingsindeks og sammenligneligt
sporingsindeks for solide isoleringsmaterialer
IEC 60352-1
EN 60352-1
/ Lodningsfrie elektriske tilslutninger;
wire-wrap tilslutninger
- Generelle krav,
testprocedurer og anvendelsesbemærkninger
VDE 0118 Del 1
/ Rejsning af elektriske installationer
i undergrundsminer
- Generelle retningslinjer
IEC 60529
EN 60529
VDE 0470 Del 1
/ Indkapslingsbeskyttelsesklasser (IP-Kode)
- Testenheder og procedurer
IEC 60352-2
EN 60352-2
/ Lodningsfrie elektriske tilslutninger;
Krympetilslutninger
- Generelle krav,
testprocedurer og anvendelsesbemærkninger
IEC 60079-0
EN 50014
VDE 0170/0171 Del 1
/ Elektriske enheder til
potentielt eksplosive områder
- Generelle bestemmelser
IEC 60998-2-5
prEN 60998-2-5
/- Særlige krav til
samlingsbokse (tilslutning og/eller forgrening)
til klemrækker eller tilslutningsmaterialer
IEC 60352-3
EN 60352-3
/ Lodningsfrie elektriske tilslutninger;
Lodningsfrie, tilgængelige bladtype-tilslutninger
- Generelle krav,
testprocedurer og anvendelsesbemærkninger
IEC 60999-1
EN 60999-1
VDE 0609 Del 1
/ Tilslutningsmaterialer
-elektriske kobberledere-
Sikkerhedskrav til
skrueklemrækkeplaceringer og
skruefri klemrækkeplaceringer
- Generelle og særlige krav
til klemrækkeplaceringer med
leder fra 0,2 mm²til 35 mm²
IEC 60947-1
EN 60947-1
VDE 0660 Del 100
/ Lavspændingsenheder
- Generelle bestemmelser
IEC 60352-4
EN 60352-4
/ Lodningsfrie elektriske tilslutninger;
Lodningsfrie, ikke-tilgængelige bladtype-
tilslutninger
- Generelle krav,
testprocedurer og anvendelsesbemærkninger
11 IEC 60999-2
EN 60999-2
/- Generelle og særlige
krav til klemrækkeplaceringer for
ledere mellem 35 mm²and 300 mm²
IEC 60947-7-1
EN 60947-7-1
VDE 0611 Del 1
/- Ekstra installationer;
modulare klemrækker til kobberledere
IEC 60352-5
EN 60352-5
/ Lodningsfrie elektriske tilslutninger;
press-in tilslutninger
- Generelle krav,
testprocedurer og anvendelsesbemærkninger
IEC 60998-1
EN 60998-1
E VDE 0613 Del 1
/ Tilslutningsmaterialer til husholdningens
lavspændingskredsløb og lignende formål
- Generelle krav
IEC 60947-7-2
EN 60947-7-2
VDE 0611 Teil 3
/- Ekstra installationer;
Beskyttelsesledere modulare
klemrækker til kobberledere
IEC 60352-6
EN 60352-6
/ Lodningsfrie elektriske tilslutniner;
Penetrationsteknikker
- Generelle krav,
testprocedurer og anvendelsesbemærkninger
13 IEC 60998-2-1
EN 60998-2-1
E VDE 0613 Del 2-1
/- Særlige krav til
tilslutningsmateriale som uafhængige
enheder med skrueklemrækker
IEC 60947-7-3
EN 60947-7-3
VDE 0611 Part 6
/- Ekstra installationer; sikkerhedskrav
for sikkerheds modulare klemrækker
IEC 60352-7
EN 60352-7
/ Lodningsfrie elektriske tilslutninger;
Stiktilslutninger
- Generelle krav,
testprocedurer og anvendelsesbemærkninger
IEC 60998-2-2
EN 60998-2-2
E VDE 0613 Del 2-2
/- Særlige krav til
tilslutningsmaterialer som stand-alone
enheder med skrueløse klemrækker
IEC 61984
EN 61984
VDE 0627
/ Plug-in stik Sikkerhedskrav
og testning
IEC 60998-2-3
EN 60998-2-3
E VDE 0613 Del 2-3
/- Særlige krav til
tilslutningsmetoder som stand-alone
enheder med bladtype klemrækker
IEC 60512-1
EN 60512-1
/ Plug-in stik til elektronik-
installation – måle- og test
procedurer - Generelt
     

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com