WINSTA® MAXI
Einspeisung 5 x 6 mm2. Als 5-poliger Einspeise-Steckverbinder mit Nennquerschnitt 6 mm2, Nennstrom 35 A, für WINSTA® Verteilerboxen mit 4 mm2 Abgriffen, Nennstrom 25 A, ist der WINSTA® MAXI Steckverbinder konzipiert. Aber auch zur Minimierung des Spannungsfalls bei größeren Leitungslängen kann er genutzt werden.
- Der um 10 A höhere Einspeisestrom gegenüber WINSTA® MIDI kommt dem Strombedarf nachgeschalteter Verbrauchergruppen zugute.
- Trotz Querschnittsreduzierung von 6 mm2 (WINSTA® MAXI) auf 4 mm2 (WINSTA® MIDI) keine erneute Absicherung erforderlich, wenn Abgangsleitungen = 3 m Länge.
- Kein Fehlstecken zwischen WINSTA® MIDI und WINSTA® MAXI aufgrund unterschiedlicher Steckgesichter.
- CAGE CLAMP®S Anschluss mit Zeit und Kosten sparender Direktstecktechnik für eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse.
- 100 %iger Fehlsteckschutz.
- Verfügbar: April 2006
Produktprofil:
WINSTA® MAXI Steckverbinder, Serie 770
Polzahl: 5-polig
Querschnittsbereich: 5 x 0,5 mm2 - 6 mm2
Nennspannung: 400 V/6 kV/3
Nennstrom: 35 A












Neue WINSTA® Zugentlastungen für Mantelleitungen