WAGO Contact SA

Rte de l'Industrie 19
Casella Postale 168
CH-1564 Domdidier

Tel. principale
+41 (0)26 676 75 00

Tel. ufficio vendite
0840 200 750

Tel. ufficio supporto
0840 300 750

Fax +41 (0)26 676 75 01

info.switzerland@wago.com

  •  
 

Fiere 2012

News del settore elettrico. Da la connessione alla tecnologia di automazione. Le date nella vostra zona. Un "must" per tutti i professionisti !

Speedway 767

Perfezione fino all'ultimo dettaglio. WAGO-SPEEDWAY 767 la nuova classe di performance nel campo dell'automazione.

Un talento multiplo ad alto profilo

La perfetta corrispondenza fra soluzione d'alloggiamento e elettronica è la ricetta per il successo di un dispositivo perfetto. Questo è quello che WAGO ha raggiunto con il nuovo trasduttore e modulo relè della Serie 857.

Morsetti sezionatori a due piani TOPJOB®S

Morsetti sezionatori a due piani TOPJOB®S. Due morsetti sezionatori con potenziale indipendente sono alloggiati su due livelli di un morsetto largo solo 5,2 mm.

Morsetto compatto Serie 222

I morsetti compatti con connessione CAGE CLAMP® COMPACT possono unire 2, 3 o 5 conduttori flessibili da 0,08 mm² fino a 4 mm², rigidi e semirigidi fino a 2,5 mm². Tutto questo senza bisogno di utensili.

Sistemi fieldbus

La premessa base per  sistema modulare è la compatibilità con numerosi sistemi fieldbus. A seconda del tipo di applicazione, è possibile scegliere accoppiatori o controllori  per differenti protocolli.

 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com