WINSTA
Système de Précâblage Rapide - bâtiment
Gagnez du temps avec notre système de précâblage rapide avec codage : une large gamme de connecteurs et cordons.
Précâblage Automates
3 Nouvelles interfaces complètent la gamme
A découvrir : des interfaces de redondance et un kit de simulation TOR polyvant.
Profisafe: Haute puissance dans un espace extrêmement réduit
Composants configurables pour compléter la gamme Profisafe pour le système WAGO-I/O-SYSTEM.
Alimentations série 787
Nouvelle gamme d'alimentations
Alimentations mono et triphasées, modules de redondance et de secours capacitifs, disjoncteurs de protection électroniques et ASC à découvrir.
Série 273
Bornes pour boîtes de dérivation
Des bornes à enfchage direct, de qualité Wago, pour les conducteurs rigides. Elles existent en versions 2/3/4/5/8 conducteurs, opaques ou transparentes.
TOPJOB®S
Gamme complète de bornes sur rail
La gamme de bornes sur rail avec connexion à ressort la plus compacte du marché, pour des sections de 1,5 mm² à 16 mm².




0032 / 2 / 7179090
0032 / 2 / 7179099