Lipiec 2011
- Kolejne komponenty I/O z certyfikatem DNV
- Gniazdo instalacyjne i szuflada na szynę DIN
- Rozgałęźniki 4- i 5-biegunowe oraz płytki montażowe do grupy WINSTA® MINI
Maj 2011
- 2-przewodowe złączki listwowe z 3 kanałami do mostkowania
- Przetwornik pomiarowy prądu o rozszerzonym zakresie pomiarowym
- Nowe komponenty WINSTA®
Kwiecień 2011
- WINSTA® MINI maksymalnie poszerzone
- Dzięki nowym urządzeniom systemy zasilania są jeszcze bardziej niezawodne
- Nowe złączki silnoprądowe do płytek drukowanych z dźwigniami
- Nowy moduł do płytek drukowanych SMD z przyciskami zwalniającymi
- TO-PASS® Mobile analizuje dane o położeniu
- Zasilacze COMPACT o bardzo niewielkiej wysokości zabudowy
- Pionowe elementy mostkujące i wtyki do TOPJOB®S
- Nowe złączki do płytek drukowanych z dźwigniami przednimi
- Nowy moduł PROFIsafe z funkcjonalnością iPar
- Nowy sklep online WAGO
Marzec 2011
- Kolejne komponenty I/O z certyfikatem GL
- WAGO-I/O-SYSTEM obsługuje kolejne protokoły do teletransmisji zgodne z IEC
Styczeń 2011
- Nowa podwójna złączka przelotowa – zaledwie 3,5 mm szerokości
- Nowy swobodnie konfigurowalny moduł interfejsu RS
Listopad 2010
- Transmisja w protokole ETHERNET przez Bluetooth®
- Panele sterujące integrują wizualizację CoDeSys
- Sterownik WAGO drugiej generacji do sieci ETHERNET teraz z gniazdem karty SD
- Zasilacze z dodatkową mocą teraz również do 12 V i 48 V
- Przetworniki pomiarowe prądu i częstotliwości uzupełniają rodzinę JUMPFLEX®
Październik 2010
- Nowe moduły PROFIsafe z funkcjonalnością iPar
- Izolowany wspornik szyny zbiorczej na szyny TS 35
- SPEEDWAY 767 poszerzony o moduły uniwersalne (DIO)
Wrzesień 2010
- Nowy sterownik do sieci Ethernet wspiera redundancję
- Łatwa integracja napędów żaluzji w systemie sterowania
Lipiec 2010
- Złączka zasilająca do zastosowania na rynkach całego świata
- Certyfikat Ex i dla modułu HART
- Moduły TO-PASS® jeszcze wszechstronniejsze
- Certyfikowane komponenty do obszarów Ex i
Kwiecień 2010
- Nowy przetwornik mierzy prąd w bateriach słonecznych
- Skrzynka do sterowania żaluzjami WINSTA®
- WAGO-I/O-SYSTEM wspiera EtherCAT
- Rozłączalna złączka bazowa z trzema kanałami do mostkowania
- Fundacja WAGO przyznaje nagrodę badawczą za wybitną pracę dyplomową na Wyższej Szkole w Bochum
- Komputery przemysłowe WAGO na największym w świecie jachcie zasilanym energią słoneczną
Marzec 2010
- Wielowtyk typu T WINSTA® do opraw oświetleniowych Linect® już w sprzedaży
- Imponująco małe i wszechstronne: nowe złączki do puszek instalacyjnych - COMPACT seria 2273
- Imponująca różnorodność sygnałów w obudowie o szerokości zaledwie 6 mm
- Nowy sterownik i interfejs do sieci ETHERNET dla przemysłu
- Niezawodność i miniaturyzacja połączeń: nowe komponenty do płytek drukowanych
- Potwierdzenie akredytacji dla laboratorium WAGO
Luty 2010
- Certyfikat UL dla switchy do sieci ETHERNET
- Nowy sterownik dla Linux o jeszcze większych możliwościach
Styczeń 2010
- Seria złączek listwowych X-COM®S bogatsza o złączki dwupiętrowe
- Nowe zasilacze i komponenty UPS
- Adapter JUMPFLEX® – osiem kanałów za jednym wetknięciem
- Moduł pomiarowy udostępnia dane o zużyciu energii
Listopad 2009
- Moduły I/O z 16 kanałami, w standardowej obudowie o wymiarach 12 x 100 mm
- Pięć nowych modułów IP67 poszerza system SPEEDWAY
- Nowe środowisko programistyczne dla WAGO-I/O-SYSTEM
- Master IO-Link ułatwia integrację czujników i elementów wykonawczych
- Nowe zasilacze i komponenty UPS
- Urządzenia operatorskie w ramach WAGO-I/O-SYSTEM
Październik 2009
- Udostępnianie danych ze stacji przez GSM
- Oszczędność dzięki modułom I/O, dopuszczonym do współpracy z modułami bezpieczeństwa
- Specjalnie dla sieci Profinet: nowe wtyczki RJ 45 od WAGO
- Sterownik KNX IP WAGO uzyskał certyfikat stowarzyszenia KNX!
Wrzesień 2009
- Oznaczniki WMB Inline w rolce do kolejnych rozmiarów rastra
- Aplikacje bezpieczeństwa zintegrowane z Sinumerik
- Kolejne zastosowania modułu sterowania silnikami prądu stałego
05/2009
- Skrzynka Ex TO-PASS® do bezprzewodowej komunikacji na duże i małe odległości
- Nowe rozwiązania w ramach programu JUMPFLEX
- Przekaźniki przemysłowe z 4 zestykami przełącznymi na podstawce
- Kolejna innowacja WAGO w zakresie miniaturyzacji
- Kompleksowy system zasilania
- Różności dla CANopen od WAGO
03/2009
- Nowy moduł I/O z 16 kanałami, w rekordowo wąskiej obudowie
- TOPJOB S bogatszy się o 2-przewodową złączkę rozłączalną
- WAGO wspiera ministerialny projekt
01/2009
- Sterownik WAGO dla BACnet 750-830 - dostępny od zaraz
- Nowe przekaźniki półprzewodnikowe (SSR) na podstawkach na szynę TS 35














