Tabel: Standaardisolatiematerialen
Materiaal |
PA 6.6 Date |
PA 4.6 |
PC |
|---|---|---|---|
| Brandbaarheid Ontvlamproef volgens UL 94, indeling |
V0 | V2 | V2 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10/11+12 | 960 °C | 850 °C | 850 °C |
| Zuurstofindex | 37 | 27 | 26 |
| Kruipstroomvastheid volgens IEC 60112 CTI | 600 | 375 | 275 |
| Temperatuurbestendigheid HDT/B (0,45 Mpa) | kort 200 °C | kort 280 °C | 140 °C |
| onder mechanische belasting | continu 105 °C | continu 115 °C | 125 °C |
| Hittebestendigheid Kogeldruktest volgens EN ISO 2039-1 Testapparaat B |
125 °C doorstaan | 125 °C doorstaan | 125 °C doorstaan |
| Oppervlakteweerstand | 1010 -1013 Ω | 1013 -1016 Ω | 1015 Ω |
| Soortelijke weerstand | 1015 Ω.cm | 109 -1015 Ω.cm | 1013 Ω / cm |
| El. doorslagvastheid | 30 kV / mm | 25 kV / mm | 29 kV / mm |
Polyamide (PA 6.6)
WAGO gebruikt een gemodificeerd PA dat vrij is van halogenen, fluor-koolwaterstoffen, chloor-koolwaterstoffen, silicone, asbest, cadmium en formaldehyde.
Het is corrosie-neutraal, met moeilijk ontvlambare, zelfdovende eigenschappen (indeling volgens UL 94, V0) voor een continu-temperatuurbestendigheid van 105 °C.
Deze continu-temperatuurbestendigheid heeft betrekking op de mechanische belasting, volgens UL-Index RTI-Mechanical STR, zodat alle elektrische en mechanische isolatieeigenschappen met een voldoende veiligheidsmarge behouden blijven.
De kortstondige bovengrenstemperatuur ligt op 200 °C. Dezelfde veiligheidsfilosofie vormt ook de basis voor de gegevens met betrekking tot de benedengrenstemperatuur. Voor temperaturen tot -35°C is aangetoond, dat in praktijksituaties geen beschadiging van het isolatiemateriaal optreedt. In gemonteerde en bedrade toestand kunnen alle WAGO producten tot -60°C ingezet worden.
Uit de omgeving opgenomen vocht, de gemiddelde vochtigheid is hoogstens 2,5 %, wordt in de structuur chemisch gebonden, waardoor een optimale elasticiteit en breukwerendheid bereikt wordt.
De basis-stabilisering heeft in de loop van verscheidene jaren bewezen voldoende te zijn om beschadiging door ozon of UV-straling tegen te gaan. De bestendigheid tegen weersinvloeden is goed en PA heeft ook bij inzet in de tropen aan de verwachtingen voldaan.
Vormdelen gemaakt van polyamide zijn bestand tegen termieten. Voor microben is er geen bron van zuurstof of andere biogene elementen beschikbaar. Anaërobe culturen van in de grond levende bacteriën alsmede schimmels en enzymen veroorzaken geen nadelige veranderingen. Aangetoond is dat dit isolatiemateriaal uitstekend bestand is tegen autobrandstoffen, de meeste oliën en vetten, alsmede zeer gangbare reinigingsmiddelen zoals alcohol, Freon, Frigen, tetrachloorkoolstoffen. De bestendigheid tegen zuren is afhankelijk van het soort zuur en zijn concentratie. Op verzoek geven we onze mening.
De afname bij de maker van de gegranuleerde isolatiegrondstof gebeurt bij WAGO in principe met fabriekscertificering en gespecificeerde materiaaltesten.
Polyamide (PA 4.6)
In vergelijking met PA 6.6 heeft PA4.6 een wezenlijk hogere vormvastheid in warme toestand. De continu-temperatuurbestendigheid onder mechanische belasting wordt aangegeven met 115 °C. De continu-hittebestendigheid bij 10.000 uur ligt op 140 °C. Het door WAGO gebruikte PA 4.6-type kan kortstondig bij hoogstens 280° C ingezett worden.Verdere gegevens kunnen afgeleid worden uit de tabel.
Polycarbonaat (PC)
Enkele kenmerkende eigenschappen ervan:- PC kenmerkt zich door een hoge vormvastheid bij warmte. Het behoudt een hoge vastheid, stijfheid, hardheid en viscositeit bij temperaturen tot 135 °C.
- goede elektrische eigenschappen, ook in vochtige omgevingen. Zijn isolerende eigenschappen zijn bijna onafhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid.
- hoge maatvastheid dankzij een kleine krimp door een lage wateropname (relatieve vochtigheid ongeveer 0,2 %)
- hoge weervastheid
- goed bestendig tegen energierijke straling
- zelfdovend
- glashelder en transparant met een hoge oppervlakteglans
Het gebruikte PC is een type met uiterst hoge viscositeit en erg resistent tegen chemicaliën.
Op verzoek geven we onze mening. Op grond van alle eigenschappen, bijv. hittebestendigheid,
vlamwerendheid, transparantie en taaiheid is PC een hoogwaardig materiaal dat in de elektrotechniek
wijd verbreid toegepast wordt.













