El sistema WINSTA® conforma el interface eléctrico entre alimentación y distribución energética hasta los consumidores (p.ej. lámparas) e incluye también la técnica informativa (líneas de bus en automatización de edificios).
Con el sistema WINSTA®, que entrelaza todos los componentes eléctricos entre sí, los edificios modernos alcanzan el mayor grado de flexibilidad y sostenibilidad de acuerdo a las normas y estándares actuales. Dados los diversos requisitos que exigen actualmente los edificios desde la alimentación energética hasta la línea de bus, el sistema WINSTA® está subdividido en diferentes familias. Éstas se diferencia en el diseño, intensidad de corriente máxima admisible y distribución de polos. Cada familia contiene componentes individuales (como conector, hembra, distribuidor en forma de h, distribuidor en forma de T, cajas de distribución) como los cables preconfeccionados en longitudes habituales.
WINSTA® MIDI
Para garantizar la máxima flexibilidad y disponibilidad. El programa de conectores con mayor variedad de componentes (conectores macho y hembra, conectores encastrables Snap-In, distribuidores, conducciones precableadas, etc.) codificación, y colores para tareas clásicas de instalación. Hasta 4 mm², 250/400 V y 25 A. Todas las demás familias se completan con WINSTA® MIDI.
Referencias
WINSTA® resulta suficiente para múltiples ámbitos de aplicación, como son por ejemplo construcción naval, aeropuertos, construcción de ferias, edificios de oficinas, casas prefabricadas, vehículos ferroviarios.
WINSTA® MINI
Para espacios reducidos. Conectores compactos de 2 y 3 polos, para por ejemplo sensores/actuadores en la instalación de edificios, para lámparas y conducciones de bus LON. Hasta 1,5 mm² y hasta 16 A
WINSTA® MAXI
Para potencias elevadas. Utilización como conector de alimentación en cajas de distribución WINSTA®. Hasta 6 mm², 250/400V y 32 A
WINSTA® EIB
Para bus estandarizado en automatización de edificios. Diámetros hasta 0,6/0,8 mm, 50V y 3A
WINSTA® IDC
Para una alta flexibilidad. La electroinstalación con conductores planos se combina por ejemplo con WINSTA MIDI y WINSTA EIB. Conductores planos de 1,5 a 16 mm² , 250/400V y hasta 76 A.
Conecores WINSTA®-Linect
Proyecte e instale la iluminación con los conectores de WAGO y WINSTA® a través del interface Linect.
WINSTA® RD
Para cables y tubos redondos. Ejecución redonda para instalación en tubos vacíos con diámetro interior de 20 mm, p. ej. para la construcción de casas prefabricadas




















Conectores WINSTA® para tarjetas de circuito impreso