Noviembre 2012
- Una herramienta de ajuste para todas las impresoras
- Bornas para placas de circuito impreso rectas y acodadas con teclas de accionamiento
- Fijación remachada para X-COM®-SYSTEM
Septiembre 2012
-
Marcaje de bornas avanzado
-
con_Salida 4 ― 20 mA para áreas Ex i
-
JUMPFLEX®-To-go
-
Programa picoMAX® ampliado, disponible a partir de ahora
-
Instalación eléctrica enchufable para zonas de fácil acceso
Agosto 2012
- Distribución en forma de estrella para la instalación de iluminación enchufable
- Amplio acceso remoto
Julio 2012
- WAGO invierte ocho millones de euros en un nuevo "laboratorio de ideas" en su sede de Minden
Junio 2012
- Bornas seccionables hasta CC 1.500 V probadas
- Borna portafusible para equipos fotovoltaicos
- Nueva borna de doble piso: dos niveles, muchas posibilidades
- Bornas convertidoras de intensidad que completan el programa de bornas de carril
Abril 2012
- WAGO „un proveedor extraordinario para ingenieros“
- Nuevas bornas de instalación multipiso para una medición de resistencia de aislamiento segura
- Alinear simplemente las pletinas LED
- Componentes Linect® para corriente trifásica
- Conector Linect® para la conexión convencional de lámparas
- ProServe® online
- Automatización de edificios con flexROOM®
- Controlador BACnet con funciones de software ampliado
- El módulo de bus LON que crea mayor flexibilidad
- Más DALI mediante el bus
Noviembre 2011
- Ahora disponibles también bornas para tarjetas C.I. para soldadura SMD con teclas de accionamiento
(serie 2060) - Contadores en versión Ex i para señales conformes a NAMUR
- Marcaje de los conectores WINSTA® –
rápido y sencillo - Los conectores macho enclavables simplifican los pasamuros de carcasas
- SPEEDWAY en plena estrategia expansiva
- Nuevo amplificador aislador que se alimenta desde la salida
- Fuentes de alimentación compactas para proyectos Onshore y Offshore
Julio 2011
- Otros componentes de E/S con certificación DNV
- Ficha de alimentación y caja para carril DIN
- Placas de montaje y distribuidor de 4 y 5 polos para WINSTA® MINI
Mayo 2011
- Bornas de carril de 2 conductores con 3 guías de puente
- Sensor de corriente con rango de medición ampliado
- WINSTA® sigue creciendo
Abril 2011
- WINSTA® MINI ampliado al máximo
- Nuevos aparatos que garantizan aún más las alimentaciones de corriente
- Nuevas bornas para tarjetas C.I. de corriente elevada con palancas de accionamiento
- con_ Nueva borna para tarjetas C.I. de montaje superficial (SMD) con teclas de accionamiento _Teaser
- TO-PASS® Mobile evalúa datos de posición
- Fuente de alimentación COMPACT Power aún más compactas
- Puente vertical y punta de pruebas para TOPJOB® S
- Nuevas bornas para tarjetas C.I. con teclas frontales
- Nuevo módulo PROFIsafe con funcionalidad iPar
- Nuevo WAGO-eShop
Marzo 2011
- Otros componentes E/S con certificación GL
- WAGO-I/O-SYSTEM da soporte a otros protocolos de telecontrol CEI
Enero 2011
- Nueva borna de doble paso – tan sólo 3,5 mm de ancho
- Nuevo módulo de interfaz ahora de libre configuración











