Apparaat-aansluitingsklemmen

4-draads apparaat-aansluitingsklemmen van de Serie 862, doelbewust ontwikkeld voor het tegen minimale kosten aansluiten van elektrische apparaten.

Aaneenkoppelbare afzonderlijke klemmen en klemmenstrips

Aaneenkoppelbare afzonderlijke klemmen en klemmenstrips met CAGE CLAMP®-aansluiting, met bevestigingsflenzen of voeten met inklikbevestiging. Frontale bedrading Serie 869 en zij-bedrading Series 260, 261, 262.

Klemmen voor verlichtingsarmaturen

Op grond van testen en goedkeuringen van geïsoleerde verbindingsklemmen volgens VDE 0606, kunnen de kroonklemmen van de Serie 224 ook in andere toepassingsgebieden dan die voor verlichting worden ingezet voor het aansluiten van massieve en (flexibele/) fijnaderige geleiders.

MICRO-lasdoosklemmen

Lasdoosklemmen van de serie 243 met steekklemaansluiting voor 1-draads geleiders

Lasklemmen

De originele! WAGO lasklemmen uit de serie 273  met CAGE CLAMP aansluiting voor enkeldraadse (massieve) geleiders.

Lasklemmen voor flexibele geleiders

Met behulp van de serie 222 kunnen een-, meer- en dunaderige geleiders met verschillende diameters worden verbonden.

Lasklem voor 6 mm²

Nu kan met WAGO doosklemmen de tijd en geld besparende insteekbedrading met een nominale doorsnede van hoogstens 6 mm2 in aftakdozen, klemmenkasten of in apparaten benut worden.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com