Taattua turvallisuutta - vain 24 mm leveydellä. Nelikanavainen, digitaalinen sisääntuloyksikkö yhdistää toiminnallisen turvallisuuden ja räjähdyssuojauksen erittäin kompaktisti.
2060 sarjan SMD - piirilevyliitin on kompaktin kokonsa ja käyttömukavuutensa ansiosta lähes täydellinen. WAGO on kehittänyt uuden asennusaikaa ja kustannuksia säästävän liityntäsillan yhdistämään useita LED-moduuleita yhdeksi LED-jonoksi helpolla tavalla.
Wago on kehittänyt uuden Linect® - liittimen edistämään valaisinkojeiden liitinten standardisointia. Nyt ei valaisinkojeita tarvitse enää avata tai valmistella ulkoapäin asennuksen yhteydessä.
Wago:n uusi LON® 753-648 I/O moduuli tarjoaa joustavuutta. Se voidaan liittää helposti osaksi muiden protokollien, kuten BACnet IP:n ja KNX IP:n kenttä- ja automaatioliitäntöjä. Vapaasti määriteltävissä oleva liitäntä voi käsitellä jopa 249 muuttujaa.
Wago on laajentanut Linect® -tuoteohjelmaansa 3-vaihe-liittimellä. Uudet tuotteet sisältävät 294-Linect®-sarjan valaisinliittimen ja 770-Winsta-sarjan T-liittimen.