Nouveautés
Nouveaux Transformateurs d'Intensité 5 A
Wago élargit sa gamme de Transformateurs d’Intensité (T.I) avec connectique à ressort (série 855), unique sur le marché, avec des versions 5 A.
Série 789 : interrupteurs et poussoirs format modulaire
Wago complète son offre de produits au format modulaire de la série 789 avec une nouvelle gamme d’interrupteurs et poussoirs manuels.
I/O - Bornes de mesure de puissance et d'énergie
WAGO propose dans la gamme WAGO-I/O-SYSTEM de nouvelles bornes de mesure de puissance et d’énergie, disposant de fonctionnalités avancées.
Pratique
Education Nationale
Sujets de Travaux Pratiques
WAGO propose des sujets de TP classés par niveau d'enseignement et réalisés en collaboration avec des enseignants (fichiers et logiciel XRelais mis à disposition).
Connecteur WINSTA®-Linect®
Planifier et réaliser votre éclairage avec WAGO et les connecteurs WINSTA® avec interface Linect.
INTERCONNEXION
TOPJOB®S
Gamme complète de bornes sur rail
La gamme de bornes sur rail avec connexion à ressort la plus compacte du marché, pour des sections de 1,5 mm² à 16 mm².
Précâblage Automates
Plans à télécharger
Téléchargez gratuitement les plans de nos cordons et interfaces de précâblage pour automates.





+33 (0)1 48 17 25 90
+33 (0)1 48 63 25 20