I/O-IPC for WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
The newest WAGO-I/O-IPC
With the I/O-IPC, WAGO presents a robust automation device based on Linux 2.6 with real-time expansion. The industry hardened DIN rail-mountable PC offers high computing power in the smallest spaces possible.
The newest WAGO-I/O-IPC
The IPC is a cost-effective industrial compact PC solution for real time control applications. In spite of its small size, the IPC integrates all standard PC functions, including network and field bus interfaces, or local and remote control applications.
WAGO-I/O-IPC - 産業用コンパクトPC
ワゴI/OシステムIPCリアルタイム制御用の低コストの産業用コンパクトPCです。 小型のサイズにもかかわらずIPCには、ローカル制御および遠隔制御アプリケーション用として、ネットワークおよびフィールドバスインターフェース等の標準PC機能をすべて備えています。
小型のハウジングは、DINレール(35mm)に取付けることができます。
WAGO I/Oモジュールは直接接続できます。
梱包、ボトリング、繊維、製造装置、金属加工および木材加工など様々な産業に応用できます。
IEC 61131-3に準拠したプログラミングが可能です。
WAGO-I/O-PRO CAA(CoDeSys Automation Alliance)プログラミングツールでプログラムを作成します。
コンパクトフラッシュ上に適切なシステムソフトウェアがあれば、IPCはS7やS5 PLCのように動作します。
- 小型DINレールPC
- WAGO I/Oモジュールの直接接続
- COM1、2×LAN、USB、DVI
- オペレーティングシステムRT-Linux 搭載











