De grootste keuze van de marktleider op technologisch gebied
Voor de aansluiting van printplaten beschikt WAGO over een groot assortiment aan printplaatklemmen. Voor geleiders met een doorsnede van 0,08 mm² tot 16 mm², in metrische of duimse rastermaten van 2,5 - 20 mm resp. van 2,54 tot 10,16 mm, is voor iedere toepassing een geschikte oplossing in het programma aanwezig. Natuurlijk voorzien van de beproefde aansluittechniek zonder schroeven; met CAGE CLAMP®-, steekklem- of veelzijdige CAGE CLAMP®S-aansluiting.
Innovative Highlights
Typisch WAGO. Vele ideeën beter! Voor de meest uiteenlopende omgevingsomstandigheden en eisen heeft WAGO een veelzijdig printplaat-klemmenprogramma.
Met insteekklem-aansluiting
Printplaatklemmen met insteekklem-aansluiting, geoptimaliseerd voor enkeldraadse geleiders. Variabel qua rastermaten en kleur van de behuizing.
Met CAGE CLAMP®-aansluiting
Printplaatklemmen met CAGE CLAMP®-aansluiting voor enkeldraadse, meerdraadse en litzendraadse geleiders. Variabel qua rastermaten en kleuren van de behuizing.
Printklem 2081
De serie 2081, met een rastermaat van 3,5 mm, is de eerste keuze voor industriële toepassingen tot 630 V conform IEC 60664-1.
Beschrijving en hantering
WAGO printplaatklemmen met bedieningsschuiven en indrukbare bedieningsorganen vergemakkelijken het aansluiten van geleiders. Verschillende behuizingskleuren en geleiderinvoeren zorgen voor overzicht en flexibiliteit.



















Tot 76 A!